Középfeszültségű AC frekvenciaváltók

Az ABB nemzetközi piacvezető beszállítója a középfeszültségű AC frekvenciaváltóknak a 250kW és 100MW közötti teljesítmény tartományban.

A középfeszültségű AC frekvenciaváltókat az indukciós és szinkron motorok fordulatszámának és nyomatékának szabályozására használják, ahol nagy teljesítmény szükséges. Az ABB által szabadalmaztatott közvetlen nyomatékszabályozás (DTC), pontos folyamatirányítást tesz lehetővé akár enkoder használata nélkül is, a hálózati változások és hirtelen terhelésváltozások eseten is.

Az ABB által gyártott középfeszültségű frekvenciaváltók az aktuális igényhez alakítja a motor fordulatszámát, így optimalizálva az energiafelhasználást.

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Termékek

Linkek és letöltések

Applikációk

Kapcsolódó termékek

Loading documents
Select region / language