ACS2000

Rugalmasak és megbízhatóak: az alkalmazások széles körében technológiavezető középfeszültségű hajtások

A középfeszültségű ACS2000 típus a hajtások ipari célú mindenese, mely az ipar valamennyi ágazatában tökéletesen alkalmazkodik a legkülönfélébb alapvető alkalmazási igényekhez. A különböző opciók és hajtáskonfigurációk lehetőséget nyújtanak a folyamatok és a rendszerek hatékonyságának fokozását tökéletesen szolgáló megoldás kiválasztására. Biztosak lehetnek benne, hogy az ACS2000 hajtások korlátlan sokoldalúságuknak köszönhetően a legváltozatosabb feltételek mellett, bármilyen környezetben, még a veszélyes területeken is világszerte tökéletesen megállják a helyüket. Önök is használják ki a hajtás egyszerű felépítéséből és robusztus szabályozási platformjából fakadó előnyöket, amelyek nap mint nap megbízható működést biztosítanak.

Főbb jellemzők

  • A bevált konstrukcióból és az alkatrészek kis számából fakadó magas fokú megbízhatóság.
  • A többszintű topológiának köszönhető nagyfokú kompatibilitás a szabványos motorokkal.
  • Biztosíték nélküli kialakítás.
  • Állandó hálózati teljesítménytényező a teljes sebességtartományban.
  • Közvetlen nyomatékszabályozás (DTC) funkció.
  • Rugalmas bemenet (diódás egyenirányítás beépített vagy külső trafóval, 24 impulzus, AFE, DTL).
  • Egyszerű beépítés: 3 vezeték megy be, és másik három jön ki.
  • Ívkisülésnek ellenálló konstrukció.
  • Piacspecifikus termékváltozatok (IEC/NEMA).
  • 250 kW-tól 2,6 MW-ig terjedő teljesítménytartomány.

Terméket vásárolna, vagy ajánlatot szeretne kérni?

Linkek és letöltések

Fókusz iparágak és alkalmazások

Loading documents
Select region / language