DC-kuormankytkimet, 16–1 600 A

Optimaalinen ratkaisu

OTDC-kuormankytkimet on suunniteltu erityisesti DC-sovelluksiin.

Pienen koon, tehokkuuden ja luotettavuuden ansiosta OTDC¬kytkimet nostavat aurinkosähköjärjestelmät uudelle tasolle.
Monipuoliseen OTDC-tuotevalikoimaan sisältyy ratkaisuja myös erityisiä vaatimuksia sisältäviin asennuksiin: 1 500 V DC -jännitteet, monipiirikytkennät ja yhdistetyt kuormalähdöt 1 600 A saakka.

Ajankohtaista

    
eco-solutions

Osa ABB EcoSolutions™ -tuotevalikoimaa

ABB:n uusi EcoSolutions™ -merkintä kertoo läpinäkyvästi tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaaren aikana. Valikoimaan kuuluvat tuotteet ovat ABB:n kiertotalouskehyksessä määriteltyjen keskeisten suorituskykymittarien mukaisia, ja niissä on ulkoinen, kolmannen osapuolen todentama ympäristötuoteseloste (ISO 14025). Lue TÄSTÄ lisätietoja ABB EcoSolutionsista.

Kun tarvitset tarkkoja ympäristötietoja tietystä tuotteesta, ABB:n yhteyshenkilösi auttaa.

Tuotetiedot ja -dokumentit

Tarjontamme

Tutustu myös

Select region / language