ABB-free@home®

För ett hem fullt av smarta lösningar

Smart, helt enkelt. ABB-free@home® förvandlar huset eller lägenheten till ett intelligent hem. Systemet styr såväl belysning som solskydd, värme, luftkonditionering, porttelefoni och scenarier. Det är enkelt att styra via knappen på väggen eller med appen till mobil och surfplatta. Bekvämt, praktiskt och energieffektivt.

Installationsprodukter1

Se hela sortimentet, specifikationer och lagersaldo!

Till produkterna

Aktuellt

Löser allt

image
Bild för belysning free@home

Styr belysningen enkelt. ABB free@home kan styra all din belysning och är kompatibelt med Philips HUE, Ikea smart home, Ledvance och Matter.

Varme kyla Free at home

Kan styra elburen golvvärme, attenburen golvvärme, el- och vattenradiatorer, luftvärmepump (IR) och fläktkonvektor (Fancoil).

Solskydd Free at home

Har egna styrningar för jalusiaktorer, väderstation vind/regn/lux. Har tredjepartslösningar för motionblinds (motoriserade gardiner) och Matter.

Musik Free at home

Styrning via App/panel/strömbrytare. Styr volym, spellistor och koppla musiken till scenarion. Är kompatibel med Sonos och Sonoros.

Porttelefoni Free at home

Se vem som ringer på, släpp in hantverkare via appen och prata med barnen om du inte är hemma.

Scenarion Free at home

Free@home® gör jobbet åt dig så du slipper tänka på det. Kombinera scenarion som du vill, är du på semester så kan fiktiva levnadsmönster skapas så hemmet beter sig som när du är hemma!

Segment

4hemsida med rand21

Privatperson

Med free@home® får du ett system som klarar allt.

Installationen är framtidssäker, smart och enkel samt ger stora möjligheter för utbyggnad och justeringar.
4hemsida med rand212

Installatör

Free@home® erbjuder ett fullständigt system till dina kunder. 

Enkel och flexibel installation, driftsättning via surfplatta/dator utan separat program och möjlighet att erbjuda fjärrsupport via Mybuildingsportal och serviceprotal. Det finns även en steg för steg guide och inbyggd funktion för frågor och svar i appen.
4hemsida med rand212
5hemsida med rand213

Fastighetsutvecklare och husbyggare

Free@home® skapar fastigheter som kunderna förväntar sig 2025.

Det är framtidssäkert, hållbart och energismart. Vi erbjuder möjligheter till fjärrsupport och hjälp med projektering.
5hemsida med rand214

Prefab

Free@home® har den snabbaste, smartaste och minst kompetenskrävande installationen hittills.

Det är färdigmonterat från start - komplettera installationen med en system access point för att göra det till en helhet. Vi tillhandahåller hjälp med projekteringsfunderingar.

5hemsida med rand214
5hemsida med rand215

Café och restaurang

Free@home® är ett enkelt system som styr belysningen och musiken i er verksamhet.

Ni kan enkelt göra förändringar utan elektriker, systemet är kompatibelt med många kända varumärken och vi har experter som hjälper till.

Produkter

Funktioner

Rumstermostat 200

Rumstermostat

tenton

Tenton

watch-dog-180-flex-basic-sensor

Flex

Virtuell 200

Virtuella enheter

begr 200

Begränsad åtkomst

Virtuell 200

Appen

Virtuell 200

Geofencing

Partnerprogram

Support

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language