ABB Ability™ – UniSec Digital

Osvědčené řešení nyní také pro rozváděče sekundární distribuce.

S UniSec Digital získáte bezprecedentní flexibilitu pro jakoukoli aplikaci. Digitální řešení plně využívá osvědčené komponenty: proudové a napěťové senzory, ochranná a řídicí relé s digitální komunikací podle IEC 61850 k zajištění spolehlivé a efektivní elektrické sítě.


Použitím inovovaného digitálního řešení se vyhnete mnoha praktickým výzvám, kterým v dnešních složitých aplikacích čelíte a odpadne Vám tak starost o Vaši elektrickou síť.
UniSec Digital je k dispozici také s MyRemoteCare, online monitorovacím systémem stavu ABB, který optimalizuje plány údržby a snižuje provozní náklady.


Produktová řada
Řešení UniSec Digital je k dispozici pro celou platformu UniSec při zachování flexibility portfolia.

Hlavní výhody

  • Bezpečnost: senzory s nízkým energetickým výkonem bez saturačního efektu a zasílání zpráv GOOSE (Generic Object Oriented Substatio Event) přes protokol IEC 61850 způsobuje, že rozváděče jsou neustále pod dohledem
  • Úspory: snížení prostoru, hmotnosti, náhradních dílů a spotřeby energie
  • Rychlost: zkrácená doba od objednávky po dodání a jednoduchost pozdějších změn výbavy a nastavení rozváděče
  • Udržitelnost: nižší dopad na životní prostředí se sníženou hladinou CO2
  • Jednoduchost: méně vodičů k instalaci, rychlé uvedení do provozu a údržba díky komunikaci IEC 61850

Hlavní vlastnosti

  • Bezprecedentní flexibilita
  • Krátké dodací lhůty
  • Nižší provozní náklady
  • Spolehlivost a bezpečnost

 

Success stories - EN

Loading documents

Dále nabízíme

Select region / language