VD4 evo

Evolution som gör det möjligt

Produktomfattning

  • Den digitala utvecklingen av IEC-vakuumbrytaren VD4 för inomhusbruk.
  • Ny intelligens minskar risken för strömavbrott med 30 procent och ökar drift- och underhållseffektiviteten med så mycket som 60 procent.

Viktigaste fördelarna

Förbättra din OpEx genom att minska avbrott och underhållskostnader med det senaste inom mellanspänningsbrytare.

VD4 är nu tillgänglig med den nya VD4 evo-serien av tillbehör och konfiguration som kommer från ABB-familjen av digitala komponenter.
VD4 evo kan beställas med olika konfigurationer som är specifika för ditt behov: antingen fullt utrustad enhetsalternativ för avancerade övervaknings- och diagnosfunktioner eller som standardkonfiguration, men med möjlighet till framtida uppgradering. Se tillbehörssektionen i katalogen för hela listan.

Det mest kompakta valet av medelspänningsbrytare för din applikation. Ny mest kompakt 17kV 40kA brytare för att möjliggöra 15 % utrymmesbesparing*. Nya funktioner inkluderar också en ny QR-KOD för förbättrad produktinteraktion och EPD grön certifiering.

* Nya kommande betyg kommer också att finnas tillgängliga snart.

Nyckelfunktioner

  • Kompakt fotavtryck
  • Full transparens med EPD certifiering
  • QR-KOD för snabb infohämtning
  • Intuitiv instrumentpanel
  • Full M&D flexibilitet
  • Mechanical chain och accessories anomalies detection 
  • Detektering av lösa anslutningar och övervakning av CB-kontakter
  • Avancerade termiska kontroller och elektrisk livslängd
vd4 evo_400x400

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB Connect Partner Hub

ABB Connect Partner Hub är en dynamisk onlinegemenskap och erbjuder flera värdefulla tjänster för våra kunder.

Loading documents

Relaterat erbjudande

Select region / language