Frånskiljare för utomhusbruk

ABB:s frånskiljare för utomhusbruk är en komplett lösning för luftledningar. Förutom den manuellt manövrerade luftisolerade lastfrånskiljaren NPS innehåller produktportföljen även SECTOS SF6-gasisolerad frånskiljare och vakuumisolerad återinkopplare i OVR-familjen. Lösningen innehåller även avancerade självavhjälpande funktionstillval som kan ge realtidsskydd, mätning och styrning för en lyckad implementering av smarta elnät i mellanspänningsnätet.

Ökande krav på förbättrad strömkvalitet och strikta SAIDI- och SAIFI-index gör att marknaden efterfrågar helt automatiserade fjärrlösningar. I allt högre grad ersätts manuellt manövrerad utrustning av motordriven, ofta med fjärrdrift och styrning via kommunikation på långa avstånd och SCADA-integrering. Med ABB:s produktportfölj går det att uppnå en lösning som är redo för smarta elnät inklusive självavhjälpande funktioner som kan ge realtidsskydd, mätning och styrning för att uppnå heltäckande nätautomatisering och överlägsna nätprestanda.

Med lång erfarenhet av att utforma, konfigurera och tillverka frånskiljare uppfyller ABB uppställda krav och kan vägleda till den mest effektiva lösningen. Lösningen kan innehålla alla tillbehör som behövs för en snabb och tillförlitlig installation på plats, d.v.s. stödkonstruktioner, spänningstransformatorer, stag, stagisolatorer o.s.v.

ABB:s avancerade lösning för frånskiljaree omfattar även reläerna i Relion®-familjen och kommunikationsmoduler som kan säkerställa en snabb och effektiv konfiguration som erbjuder styrnings- och övervakningsfunktioner (ARC600) men även utökade mät- och skyddsfunktioner (REC615 – RER615).

Mer detaljer finns på produktsidorna: 

1. Frånskiljare och återinkopplare:

  • NPS – luftisolerad lastfrånskiljare
  • SECTOS – gasisolerad frånskiljare
  • OVR – vakuumisolerad återinkopplare

2. Styrskåp med motordrivpaket:

  • UEMC-A – styrskåp för motordrivpaket integrerade med frånskiljare
  • UEMC50 – styrskåp med motor inuti, ansluten via stänger till frånskiljaren

3. Transformatorer och sensorer:

  • KOKU – kabelströmstransformator
  • VOL – spänningstransformatorer
  • SENSORS – spänningssensorer, kombisensorer, CVD, mätning
 

4. Reläer:

  • ARC600 – trådlös controller
  • REC 615 – för övervakning, skydd, felindikering, elkvalitetsanalys och automation 

5. Kommunikationsmodul:

6. Tillbehör som tillval:

  • VisiVolt – passiv spänningsindikator  
Märkdata
Märkspänning (kV)
12 - 36
Märkström (A)                                           630
Drifttemperatur (C)
-40...+60

 
Varför ABB?

  • Global support och närvaro
  • Säker, flexibel och innovativ lösning som kan ge värde över tid och maximera avkastningen på investeringarna
  • Monteringsfärdiga enheter som levereras direkt till anläggningen
  • Nyckelfärdig lösning från en enda, tillförlitlig partner

SDP

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language