Trådlös controller ARC600

ARC600 integrerar fjärrstyrning, I/O-gränssnitt, kommunikation, batteriladdning och andra funktioner som är nödvändiga för stationsautomation i en enda kompakt enhet.

ARC600 ingår i ABB:s produktfamilj Arctic och i den trådlösa Gateway 600-serien. 

ARC600 är optimerad för styrning av upp till 3 primära omkopplingsenheter, som t.ex. sektioneringsbrytare, brytare och återinkopplare. Statusindikering för de styrda brytarna och upp till 3 jordningskopplare finns också tillgängligt. Med ARC600 kan driftövervakningsystemet (SCADA) trådlöst övervaka och styra fältenheterna via den allmänna kommunikationsinfrastrukturen (mobilnät). 

Vanligtvis används IEC-104-protokoll för kommunikation med SCADA-systemet. För befintliga installationer med en IEC-101-anslutning eller ett modem, stöder ARC600 även IEC-101-kommunikation (inklusive uppringning) till SCADA-systemet. 

Bland huvudfunktionerna kan nämnas:

  • Styr- och statusindikering för upp till 3 brytarenheter
  • Statusindikering för upp till 3 jordningskopplare
  • Integrerad GPRS, 3G eller LTE-kommunikation
  • Protokollomvandlare
  • VPN och brandvägg för säker anslutning
  • Smart batteriladdare med avancerad batteristyrning
  • Överlastskydd för ställdonsmotorer
  • Felströmsgenomgång för förbättrad felhantering

    Vanligtvis kombineras flera ARC600 eller andra Arctic 600-enheter med en ARM600 M2M Gateway för att bilda ett pålitligt och säkert kommunikationssystem för applikationer inom elnät och industri.

    Varför ABB?

  • Tekniskt ledande inom lösningar för elnätsautomation
  • Globalt och lokalt försäljnings- och servicenätverk
  • Pålitliga kommunikationslösningar för alla tillämpningar
  • Stor insikt i applikationer inom elnät och industri

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden