Utomhusstyrskåp för elnätsautomation

För direktuppkopplad övervakning av frånskiljare, lastbrytare, nätbrytare och återinkopplare i luftledningsnät

För att minimera antalet strömavbrott (SAIFI) och avbrottstiderna (SAIDI) har utomhusstyrskåpen möjlighet till direktuppkopplad övervakning av frånskiljare, lastbrytare, nätbrytare och återinkopplare i luftledningsnätet. Med direktuppkopplad övervakning får du realtidsinformation om driftläget.Styrskåpen har funktioner för fjärrstyrning med säker kommunikation för exekvering av kommandon när ett fel uppstår i elnätet. 

Fyra automationsnivåer
Elnätsautomation kan beroende på syfte och förutsättningar implementeras i fyra automationsnivåer: 

  1. Övervakning: Övervakning av sekundärstationen inklusive lägesindikering av primärapparater
  2. Felisolering: Alla funktioner på nivå 1 med tillägg av styrning av primärapparater
  3. Kraftflödeshantering: Alla funktioner på nivå 2 med tillägg av noggrann ström-, spännings- och energimätning
  4. Selektivitet: Alla funktioner på nivå 3 med tillägg av skyddsfunktioner med brytare

Vi erbjuder standardpaket för de olika nivåerna enligt nedan.

Tekniska fördelar med våra utomhusstyrskåp

  • Med ett utomhusstyrskåp är det möjligt att styra en brytare och åtta objekt
  • Felindikering och fellokalisering kan också integreras
  • Styrskåpen har stöd för IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104, eller Modbus och DNP3.0, liksom det inbyggda kommunikationsprotokollet IEC 61850
  • Kommunikationsgränssnitten är galvaniska och fiberoptiska Ethernetgränssnitt eller seriella gränssnitt
  • Skyddsreläet tillhandahåller selektivt skydd tillsammans med brytaren och förbättrar elnätets kvalitet och tillförlitlighet, med stöd från integrerade kommunikationsprotokoll

Varför ABB?

  • Beprövad, toppmodern teknik
  • Styrskåpen har testats och fungerar utmärkt också i tuffa klimat
  • Enkla att montera, starta och driftsätta, samt enkla att övervaka och underhålla
  • Brett urval av standardiserade kommunikationsprotokoll
  • Förlänger tidigare investeringars livslängd och förbättrar tillförlitligheten i elnätet

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden