Μείνετε ένα βήμα μπροστά
Η υπηρεσία Ability™ LEAP της ΑΒΒ αναλύει την κατάσταση και την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής της μόνωσης των τυλιγμάτων του στάτη - το πιο κρίσιμο στοιχείο για τον χρόνο λειτουργίας των γεννητριών και των κινητήρων υψηλής τάσης. Εντοπίζει τα πιθανά προβλήματα πολύ πριν αυτά γίνουν κρίσιμα και προκαλέσουν δαπανηρές διακοπές λειτουργίας, επιτρέποντας τον προγραμματισμό της συντήρησης εκ των προτέρων.
Ακριβείς πληροφορίες από μία και μόνο επίσκεψη
Το Ability™ LEAP της ΑΒΒ, είναι ένας συνδυασμός ξεχωριστών εργαλείων ανάλυσης, που εντοπίζουν, χαρακτηρίζουν και ποσοτικοποιούν πιθανά σφάλματα στο σύστημα μόνωσης. Η δοκιμή και η ανάλυση πραγματοποιούνται με μία επίσκεψη στο χώρο σας και μπορούν να συνδυαστούν με τις συνήθεις δραστηριότητες συντήρησης. Αυτό αποτελεί μεγάλη βελτίωση σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους που απαιτούν δεδομένα τάσης από μια σειρά μετρήσεων πριν μπορέσουν να προσφέρουν χρήσιμα αποτελέσματα.
Για κινητήρες έως 5kV, που βρίσκονται σε περιορισμένο χώρο, η ΑΒΒ προσφέρει την υπηρεσία ABB Ability™ Condition Assessment. Ο συμπαγής εξοπλισμός ανάλυσης που χρησιμοποιείται είναι ιδανικός για την ανάλυση της μόνωσης του στάτη των κινητήρων και των γεννητριών που βρίσκονται σε περιορισμένο χώρο, όπως σε ανεμογεννήτριες ή σε θαλάσσια σκάφη.
Παρατεταμένη διάρκεια ζωής
Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση του πλάνου συντήρησης και την πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών σφαλμάτων. Έτσι, μπορούν να προγραμματιστούν εγκαίρως συγκεκριμένες ενέργειες τεχνικής υποστήριξης για την αποφυγή πρόωρων βλαβών και την αύξηση της διάρκειας ζωής των κινητήρων και των γεννητριών.