En un contexto de aumento de los costes energéticos y de cambios normativos, resulta clave entender y controlar el consumo para identificar áreas de optimización y ahorro de energía.

Nuestra tecnología monitoriza, controla y automatiza los flujos de energía y las funciones del edificio, lo que contribuye a reducir los costes operativos sin comprometer el rendimiento y la consecución efectiva de tus objetivos de eficiencia energética.

¡Da los primeros pasos!

Aprende a optimizar el consumo energético de tu edificio

Descárgate el eBook Contáctanos

¿Por qué es importante para tu negocio?

CountDown-5-6-Earth_Day5_16x9

1. Maximiza el ahorro

 

  • Permite hasta un 20% de ahorro energético y reduce las emisiones de CO2 hasta en un 15%.
  • Los dispositivos de eficiencia energética y los contadores avanzados permiten entender el uso de energía eléctrica, desde la acometida hasta el último circuito individual, para optimizar la gestión de la energía de sus instalaciones.
  • Las soluciones de automatización de edificios optimizan las operaciones del edificio para aumentar la experiencia del usuario y asegurar el rendimiento de la instalación.

2. Facilidad de implementación

  • En instalaciones nuevas o existentes, reduciendo al mínimo el impacto en las operaciones del edificio.
  • Protocolos de comunicación estándar y abiertos que simplifican la integración rápida y rentable de nuevos componentes y permiten una fácil expansión a medida que crecen las necesidades en la instalación.
  • Implanta fácilmente automatizaciones como el control de iluminación basado en la ocupación o el reajuste de la temperatura durante periodos de desocupación.

SBLogo

3. Reducción de las emisiones

  • Nuestras soluciones permiten la priorización personalizada de cargas para equilibrar los picos de consumo, digitalizando la infraestructura eléctrica y facilitando la consecución de certificaciones de edificio ecológico como LEED y BREEAM.
  • Integra fácilmente fuentes de energía renovables o sistemas de terceros para que contribuyan a un futuro con cero emisiones netas.

 

 4. Gestión intuitiva

 

  • La automatización centralizada de edificios y la gestión energética queda simplificada con interfaces fáciles de usar, paneles de control avanzados e indicadores claros del estado de la instalación.;
  • La configuración de automatizaciones, alertas inteligentes, recomendaciones de mantenimiento y el acceso remoto a los datos energéticos te ayudan a tomar medidas inteligentes para optimizar el consumo de energía.

Alcanza tus objetivos energéticos con nuestra tecnología

Monitorización y gestión de la energía
Automatización de edificios con KNX
Automatización HVAC en edificios

Medir, monitorizar y controlar para optimizar el consumo de energía.

Nuestra amplia oferta de productos incluye dispositivos de medida y soluciones flexibles para la gestión de la energía, lo que permite una medición precisa y la optimización del consumo energético tanto en instalaciones existentes como nuevas. El concepto modular de nuestras soluciones garantizan la adaptabilidad a cualquier tipo de instalación, permitiendo visivilizar la distribución de energía de forma flexible y escalable de forma progresiva sin esfuerzos.

Optimización del consumo de energía mediante la automatización de edificios con KNX

Ajusta de manera eficiente el consumo de energía a las necesidades reales a través de la automatización del edificio con nuestra tecnología KNX, basada en un estándar abierto y reconocido en todo el mundo para edificios inteligentes. Todos los subsistemas funcionales (iluminación, protección solar, climatización, control de estancias) se integran por medio de un enlace de bus y se comunican a través de un único sistema, optimizando el consumo de energía más allá de la tecnología convencional.

Soluciones escalables en automatización HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) para edificios respetuosos con el medio ambiente

Nuestra tecnología de automatización HVAC en edificios permite proteger a las personas y los activos, garantizando el confort, la continuidad de servicio y la eficiencia al tiempo que se gestiona el consumo de energía y las emisiones de carbono del edificio. Nuestras soluciones permiten regular el caudal de aire entrante desde el exterior para ajustar las temperaturas, logrando un ahorro energético de entre el 10% y el 30%.


Casos de éxito

CSS Flexbox Cards

Preguntas frecuentes

Monitorización y gestión de la energía
Automatización de edificios con KNX
Automatización HVAC en edificios

¿Puedo utilizar estas soluciones en cualquier tipo de edificio?

Nuestras soluciones flexibles y escalables de medición y gestión de energía se adaptan a edificios públicos, comerciales e industriales. Con un diseño modular permiten desde la monitorización básica de la energía hasta la gestión avanzada de la carga, lo que garantiza una integración perfecta en instalaciones nuevas o existentes, al tiempo que reducen al mínimo el tiempo de parada para su instalación.

 

¿Cómo puedo optimizar el uso de energía de mi edificio?

Con la monitorización remota de la energía, puedes realizar el seguimiento de los consumos de forma sencilla ya sea en tiempo real o histórico tanto de la energía eléctrica como de gas o agua. Nuestra solución compara los KPI de rendimiento energético por área (ej. plantas del edificio) o tipo de equipo (ej. iluminación, cargadores de vehículos eléctricos), proporcionando mediciones precisas para estimar costes y cumplir con exigentes normas de eficiencia. También identifica ineficiencias, lo que posibilita la gestión de la carga y las acciones avanzadas del sistema, como la optimización del consumo de energía para una carga flexible de vehículos eléctricos.

 

¿Cómo puedo evitar los costes de tiempo de inactividad?

Nuestro sistema de gestión de energía garantiza operaciones continuas, mejorando la reactividad a posibles problemas, como anomalías en la calidad de la energía e interrupciones del suministro. Con alertas remotas y acciones automatizadas, nuestra solución minimiza las intervenciones manuales, aumenta la eficiencia del sistema y reduce los costes por tiempo de inactividad.

 

 

 

¿Cómo puede ayudar KNX a reducir el consumo de energía?

El primer paso para ahorrar energía implica comprender el perfil de consumo de las cargas y establecer un punto de referencia. KNX es un estándar para la automatización de edificios que integra la monitorización de la energía en tiempo real de distintos sistemas dentro de un sistema de control centralizado. Automatiza acciones como apagar las luces en estancias desocupadas, ajusta la climatización en función de la ocupación y de las condiciones meteorológicas y controla las persianas para minimizar la pérdida o ganancia de calor. Los minuciosos informes del sistema KNX aportan datos para el seguimiento de los patrones de uso, lo que ayuda a los propietarios de los edificios a identificar áreas donde se desperdicia energía y a optimizar este consumo.

¿Cuál es el potencial de ahorro de costes asociado a la implantación de KNX para la gestión de la energía?

En general, implantar tecnología KNX para la gestión de la energía puede suponer un importante ahorro de costes. Dependerá del alcance del sistema del edificio en cuestión y de los patrones de uso. La monitorización básica de la energía con dispositivos KNX suele suponer un ahorro que ronda el 15%. Aún así, algunos propietarios de edificios informan de reducciones de hasta el 50% en las facturas de energía tras adoptar sistemas KNX.

¿Cómo de compatible es la tecnología KNX con los sistemas de automatización HVAC?

Las soluciones KNX de ABB son totalmente compatibles con varios sistemas del edificio, incluyendo los sistemas de control HVAC, que controlan la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado en función de la ocupación, de la hora y de las condiciones atmosféricas.

Los controladores de temperatura en los sistemas KNX permiten a los usuarios ajustar la temperatura ambiente, reduciendo el consumo de energía con funciones de automatización, mejoradas por detectores de presencia y contactos de ventana.

Los sensores KNX detectan la temperatura, la humedad y la calidad del aire de las estancias del edificio, lo que permite realizar ajustes automáticos para ofrecer el máximo confort para los usuarios de la instalación.

¿Cuáles son las principales ventajas de instalar un sistema de gestión HVAC de ABB en tus instalaciones?

  • Mejora la eficiencia energética a través de una automatización avanzada de edificios inteligentes.
  • Permite obtener datos de forma integrada en los software de gestión de edificios (BMS) para facilitar la monitorización, la gestión y la optimización.
  • Eficiencia operativa al optimizar el consumo y los costes de energía y aumentar la resiliencia con un mantenimiento predictivo. El mayor consumidor de energía en un edificio comercial es el sistema HVAC.

¿Cómo se integran los sistemas de gestión de edificios (BMS) de ABB con otros sistemas del edificio?

La solución está diseñada para ofrecer una alta compatibilidad e interoperabilidad, lo que permite una integración perfecta con los equipos de HVAC existentes y los sistemas de gestión de edificios. Utiliza protocolos de comunicación estándar como BACnet® y Modbus, lo que posibilita una monitorización y control centralizados para mejorar la eficiencia operativa.

¿La solución es compatible con la monitorización y el mando remotos? ¿Qué medidas de seguridad se han implantado para proteger el sistema?

Sí, la solución permite la monitorización y el mando remoto, lo que facilita a los administradores de instalaciones supervisar las operaciones de HVAC desde cualquier ubicación. Esta función mejora el mantenimiento basado en el estado de edificio y la rápida respuesta a los problemas. Entre las sólidas medidas de seguridad se incluyen comunicaciones cifradas, protocolos de autenticación de usuarios y actualizaciones periódicas para proteger la integridad y confidencialidad de los datos.



SBLogo

Nuestro enfoque 360° ​​hacia la sostenibilidad

Nos comprometemos a fomentar un entorno bajo en emisiones de carbono, a conservar los recursos y a mejorar la seguridad de los edificios. Nuestras declaraciones ambientales de producto (EPD) y el programa ABB EcoSolutions™ demuestran nuestra apuesta por la mejora del comportamiento medioambiental de nuestros productos, lo que garantiza la transparencia hacia nuestros clientes.

Nuestros productos pueden ayudar a obtener créditos para las certificaciones de edificios ecológicos como BREEAM y LEED. ¡Descubre más!


`