Sostenere la trasformazione digitale del sito industriale

industrial building_1183x353

Come aumentare i tempi di attività con un sistema di gestione dell'energia?



Give your buildings a new dimension

Industrial site

Application and use case


Gestione di asset ed energia per risparmiare sui costi operativi

ABB stopwatch with forward pictogram

Design e specifiche

  • Risparmio fino al 15% sul costo iniziale di un sistema di controllo legacy
  • Rapido recupero garantito in attesa di industry 4.0
  • Aggiornamento del vostro impianto con una soluzione innovativa e scalabile per la gestione dell'energia e degli asset elettrici
ABB hand with spanner pictrogram

Installazione

  • Aggiornamento con la sostituzione di 0 componenti della vostra installazione esistente
  • Riduzione delle esigenze di cablaggio e installazione per il 60%
  • Riduzione dell'hardware di connettività del 25%
ABB power cable eco with leaf pictogram

Operazioni

  • Risparmio fino al 20% sui costi di manutenzione
  • Eliminazione dell'inefficienza energetica fino al 10%.
  • Semplificazione della gestione degli impianti: accesso alle informazioni necessarie da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento in 1 minuto


Offerta correlata



Applicazioni

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language