Misurazione divisionale e monitoraggio delle derivazioni in piccoli edifici commerciali

comercial buildings_1183x353

Come migliorare l'efficienza energetica utilizzando la scalabilità negli edifici adibiti a uffici?




Give your buildings a new dimension

Commercial site

Application and use Case



Gestione di asset ed energia per risparmiare sui costi operativi


ABB stopwatch with forward pictogram

Design e specifiche

  • Un rapido recupero garantito contribuisce al tempo stesso a ridurre le emissioni di CO2
  • Raggiungimento della conformità a standard di efficienza energetica (ISO 50001

ABB hand with spanner pictrogram

Installazione

  • Cablaggio semplice e intuitivo per adattarsi perfettamente al design del quadro elettrico di distribuzione
  • Riduzione delle esigenze di cablaggio e installazione per il 60%

ABB power cable eco with leaf pictogram

Operazioni

  • Eliminazione dell'inefficienza energetica fino al 10%
  • Risparmio fino al 20% sulla bolletta energetica



Offerta correlata




Applicazioni

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci

Select region / language