Per dare una nuova dimensione ai vostri edifici

abb_epbp_eppc_visual_1183x353

Gli edifici più intelligenti sfruttano le soluzioni digitali e i dispositivi ‘Internet of Things' per consentire dati in tempo reale, analisi operative e applicazioni integrate per una gestione più sostenibile ed efficiente dei vostri edifici.

"Per dare una nuova dimensione ai vostri edifici" di ABB - #GYBND: è un portafoglio completamente scalabile di soluzioni digitali per la gestione energetica e immobiliare di edifici commerciali e industriali che aiuta i nostri clienti a ottenere risparmi energetici e operativi.

Questa scalabilità è un vantaggio fondamentale per i gestori degli edifici, che possono trarre vantaggio da soluzioni personalizzate, rispondendo alle loro specifiche esigenze di business.




Soluzioni scalabili per la gestione di asset ed energia negli edifici

Che cos'è?

Il programma GYBND di ABB offre soluzioni scalabili per una serie di piccole e medie imprese, consentendo agli installatori elettrici, ai proprietari immobiliari, ai gestori di impianti e di energia di raccogliere e visualizzare i loro dati, sia in loco che da remoto.

Come funziona?

“Per dare una nuova dimensione ai vostri edifici” utilizza due soluzioni di monitoraggio energetico collaudate - il sistema di monitoraggio dei circuiti CMS-700 e l'analizzatore di energia ABB EQmatic - e integra le loro funzionalità con il sistema di controllo della distribuzione elettrica (Electrical Distribution Control System - EDCS) dell'azienda tramite il cloud ABB Ability.

L’architettura

GYBND_architectur_schema_fullsize
L'architettura scalabile offre connettività plug & play sia incorporata che esterna. I punti di accesso alla piattaforma cloud sono l'Ekip Com Hub e l'Ekip E-Hub. Per completare il portafoglio, ABB EQmatic e CMS-700 funzionano anche come soluzioni stand-alone e sono accessibili tramite webserver.




Proposte di valore

ABB_Speed_up_your_projects_292x195

Velocizzazione del vostro progetto

  • Aumento del valore dell'impianto del 5%
  • Riduzione degli investimenti nei sistemi di supervisione per il 15%
  • Raggiungimento degli standard di efficienza energetica di classe superiore
  • Recupero più rapido

ABB__Easy to Install

Facilità d’installazione

  • Connessione al cloud in soli 10 minuti
  • Riduzione del cablaggio del 60% e dei componenti per le comunicazioni del 25%
  • Aggiornamento in 1 giorno dell'installazione esistente
  • Aggiornamento con sostituzione di zero componenti e installazione esistente

ABB__Energy Efficiency

Efficienza energetica

  • Risparmio fino al 20% sui costi di manutenzione
  • Risparmio fino al 20% sulla bolletta energetica
  • Ricezione di avvisi proattivi da ogni luogo e operazioni garantite in 1 minuto
  • Eliminazione dell'inefficienza energetica fino al 10%



Applicazioni




Portfolio di soluzioni




Documentazione

Cosa c’è di nuovo

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language