Supervisione multi-sito per catene di negozi

Chain stores_1183x353

In che modo le catene di negozi possono trarre vantaggio da una soluzione basata sul cloud?




Give your buildings a new dimension

Multi-site supervision for chain stores

Application and use case



Gestione di asset ed energia per risparmiare sui costi operativi


ABB stopwatch with forward pictogram

Design e specifiche

  • Rapido recupero garantito e aumento del valore di vendita o di affitto delle vostre strutture
  • Raggiungimento della conformità o una classe superiore per standard di efficienza energetica (IEC 60364-8-1)
  • Sfruttamento dei dati per effettuare il benchmark, velocizzazione e ottimizzazione della progettazione e delle specifiche

ABB hand with spanner pictrogram

Installazione

  • Collegamento del quadro elettrico al cloud in soli 10 minuti
  • Riduzione delle esigenze di cablaggio e installazione per il 60%
  • Riduzione dell'hardware di connettività del 25%

ABB power cable eco with leaf pictogram

Operazioni

  • Risparmio fino al 20% sui costi di manutenzione
  • Risparmio fino al 20% sulla bolletta energetica
  • Semplificazione della gestione degli impianti: accesso alle informazioni necessarie da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento in 1 minuto



Offerta correlata




Applicazioni

  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci
Select region / language