Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions TPME / TPHE

TPME-TPHE-SPD-1440x600-teaser

Anciennement la série T pour les DPS à moyenne et forte exposition

Solution de dispositifs de protection contre les surtensions à fixation murale pour l’exposition à des surtensions moyennes et élevées

La série de produits TPME/TPHE peut se trouver sur le réseau de distribution primaire ou secondaire. Conçue pour les emplacements de distribution, mais est également une excellente option pour les emplacements au point d’utilisation. Le dispositif TPME/TPHE est offert dans de nombreux types de coffrets, y compris NEMA 1, NEMA 4 et NEMA 4X.

Ses caractéristiques standards comprennent un compteur de surtension, une alarme sonore, des voyants indicatifs, des contacts à sec et une déconnexion intégrale en cas de puissance de pointe. Les options de courant nominal vont de 130 kA à 600 kA par phase.

Avantages

Flexibility-icon-390x195
Polyvalence

Polyvalence d’application

box-robust-390x195
Robustesse

Conception robuste et compacte

security-safety-icon2-390x195
Fiabilité

Aucune protection de surtension requise pour certaines tensions

thumbs-up-icon-390x195
Tranquillité d’esprit

Garantie limitée de 10 ans

Caractéristiques

  • Ses caractéristiques standards comprennent un compteur de surtension, une alarme sonore, des voyants indicatifs, des contacts à sec
  • Dispositif de protection contre les surtensions à fixation murale avec protection thermique accrue
  • Technologie brevetée de fusible thermique
  • En option : Déconnexion intégrale en cas de puissance de pointe

Spécifications techniques

  • De 65 kA à 300 kA par mode (130 kA à 600 kA par phase)
  • Configuration jusqu’à 600Y/347 VCA
  • Courant nominal de décharge de 20 kA
  • 200 kA SCCR.
  • Offert dans le type 1 ou le type 2

Certifications, classifications et normes


  • Homologué UL 1449 4e édition, Type 1, Type 2
  • Homologué cUL, CSA C22.2
  • UL 96A, pour utilisation dans les systèmes de protection contre les éclairs

Applications

  • Entrée de service
  • Panneaux de distribution
  • Des panneaux de commutation
  • Moteurs

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes