Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions OVRHTP

OVRHTP-SPD-1440x600-teaser

La solution industrielle de DPS

Une solution avancée et économique munie de varistors d’oxyde métallique à protection thermique et de divers indicateurs de rendement présentant plusieurs options de coffrets pour vous aider à protéger votre équipement.

Le dispositif de protection contre les surtensions (DPS) OVRHTP est une solution économique conçue pour les constructeurs de panneaux UL et les fabricants d’équipement d’origine pour aider à protéger contre les anomalies des services publics en électricité et les conditions de surtension transitoire causées par les éclairs. La conception compacte et avancée du dispositif OVRHTP possède des varistors d’oxyde métallique à protection thermique pour éliminer la surtension, ainsi que protéger votre équipement et vos investissements de capitaux.

Avantages

cost-effective-icon-390x195
Protège les investissements de capitaux

Aide à protéger les actifs importants de vos clients, à réduire les temps d’arrêt et à diminuer les coûts associés à l’entretien

Savings-icon
Économique

Choisissez l’option de coffret qui correspond le mieux à votre budget

security-safety-icon-390x195
Protection absolue

Protection thermique avancée pour un niveau plus élevé de fiabilité

security-safety-icon2-390x195
Protection éprouvée et fiable

L’essai unique de surtension a été validé par un laboratoire indépendant tiers

Caractéristiques

  • Varistors d’oxyde métallique à protection thermique
  • De nombreuses options de coffrets : en métal ou en polycarbonate
  • Conception compacte et légère
  • Voyants lumineux standard pour indiquer l’état (un par phase)
  • Les relais à contact sec permettent de signaler à distance l’état des dispositifs de protection contre les surtensions
  • Écran à compteur de surtension en option
  • Alarme sonore en option avec bouton de mise en silence

Spécifications techniques

  • Valeur nominale de 200 kA de capacité d’interruption en cas de court-circuit pour la plupart des configurations de tension offertes
  • Courant nominal de surtension d’un maximum de 60 kA à 400 kA par phase, 30 kA à 200 kA par mode
  • Courant nominal de décharge (entre ligne et neutre) de 20 kA pour la plupart des configurations offertes
  • Fréquence d’exploitation de 47–63 Hz
  • Méthode de connexion parallèle au système de distribution électrique
  • Modes de protection Tous les modes (ligne-neutre, ligne-terre, neutre-terre, ligne-ligne)
  • Dispositif de protection contre les surtensions de type 1 avec courant nominal de défaut (courant nominal de court-circuit) de 200 kA de capacité d’interruption

Certifications, classifications et normes


  • UL 1449 5e édition
  • CSA C22.2 no 269.1-17
  • CSA C22.2 no 269.2-17

Applications

  • Distribution électrique industrielle
  • Distribution électrique commerciale
  • Constructeurs de panneaux et fabricants d’équipement d’origine

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes