Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions OVRHT3D

OVRHT3D-SPD-1440x600-teaser

La solution commerciale de DPS

Fiables et efficaces, les dispositifs de protection contre les surtensions OVRHT3D protègent les applications électriques vitales contre les effets néfastes des événements de surtension.

Les dispositifs OVRHT3D sont parfaits pour être utilisés dans les applications de sous-distribution et au point d’utilisation, comme les panneaux de distribution UL 508, pour aider à protéger l’équipement électronique sensible contre les effets néfastes de la surtension causée par les éclairs, la commutation de charge des services publics, la commutation de charge à l’interne, et bien plus. Sa conception peu encombrante est idéale pour les installations compactes. Grâce à ses varistors d’oxyde métallique à protection thermique, le dispositif OVRHT3D peut passer en mode hors ligne en toute sécurité sans devoir recourir à la protection en cas de surintensité.

Avantages

size-icon-390x195
Peu encombrant

Idéal pour les installations compactes

long-time-icon-390x195
Durable

Le coffret homologué NEMA 4X est parfait pour une utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur

security-safety-icon-390x195
Fiable

Ses nombreux varistors d’oxyde métallique éliminent les points de défaillance uniques

Caractéristiques

  • Le voyant à DEL vert indique clairement l’état de fonctionnement de la protection contre la surtension
  • Garantie de 3 ans standard
  • Les varistors d’oxyde métallique individuels à fusibles et protection thermiques offrent une protection contre les pointes de tension
  • Les dispositifs homologués UL 1449 de type 1 éliminent la nécessité d’une protection contre la surintensité à l’aide d’un fusible ou d’un disjoncteur

Spécifications techniques

  • Courant nominal de surtension maximal : 50 kA par phase
  • Désignation UL : Type 1
  • Valeur nominale UL 1449 : 20 kA
  • Courant nominal de court-circuit (SCCR) UL 1449 : 200 kA de courant d’interruption
  • Fréquence d’exploitation : 50–60 Hz

Certifications, classifications et normes


  • UL 1449 5e édition : 2021, cULus, (Fichier UL : VZCA E316636)
  • ANSI/IEEE C62.41.1-2002, C62.41.2-2002, C62.45-2002
  • NEC® 2020 Article 285
  • REACH et California Prop 65

Applications

  • Applications au point d’utilisation unique
  • Panneau de distribution de 400 A et moins
  • Systèmes d’automatisation industrielle
  • Systèmes CVC/pompes
  • Boîtiers de commande

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes