Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions OVRHMSU

OVRHMSU-SPD-1440x600-teaser

La série de DPS connectés

Compact et puissant, le dispositif de protection contre les surtensions OVRHMSU protège les charges critiques contre les transitoires électriques, le bruit de haute fréquence et les perturbations à énergie élevée qui peuvent causer des endommagements.

Le dispositif de protection contre les surtensions OVRHMSU (unité modulaire connectée en série) est conçu pour protéger les installations câblées au sein de charges électriques ou adjacentes à celles-ci, c’est-à-dire l’éclairage extérieur, la robotique, les systèmes d’automatisation industrielle, les moteurs, les systèmes CVC, les pompes, les radiateurs, les automates programmables, et toute autre application au point d’utilisation.

Compact et puissant, le dispositif de protection contre les surtensions OVRHMSU utilise des varistors d’oxyde métallique dans des réseaux parallèles situés aux bornes d’entrée et de sortie pour protéger ceux-ci, ainsi que les composantes individuelles, contre les transitoires électriques, le bruit de haute fréquence et les perturbations à énergie élevée qui peuvent causer des endommagements. Le dispositif OVRHMSU offre 50 kA de protection contre les surtensions pour des charges allant jusqu’à 24 A.

Avantages

size-icon-390x195
Peu encombrant

Empreinte compacte pour gagner de l’espace

Savings-icon
Économique

L’installation facile permet d’économiser du temps et des frais de main-d’œuvre

time-efficienty-icons-390x195
Durée de vie prolongée

Le filtrage des bruits à haute fréquence aide à prolonger la durée de vie de l’équipement

Caractéristiques

  • Reconnu par la 4e édition de la norme UL 1449 comme étant un assemblage de type 2 conforme
  • Les varistors d’oxyde métallique dans des réseaux parallèles offrent une protection contre les pointes de tension
  • Coffret en polycarbonate robuste et durable
  • Voyant à DEL indicateur d’état facile à lire
  • Fusibles au niveau des composantes

Spécifications techniques

  • UL1449 de Type 4 pour les installations de Type 2
  • 50 kA par mode
  • Systèmes allant jusqu’à 480 Y/277 VCA
  • Capacité nominale de 24 A

Certifications, classifications et normes


  • UL1449 5e édition
  • CSA C22.2 no 269
  • UL1283

Applications

  • Données / télécommunications
  • Centres de données
  • Instrumentation

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes

Select region / language