Select Language
  • English
  • français

Dispositifs de protection contre les surtensions OVRT2

OVRT2-SPD-1440x600-teaser

DPS pour rails DIN

Le dispositif OVR de type 2 est conçu pour protéger les installations électriques et l’équipement sensible contre les surtensions indirectes tout en garantissant un faible niveau de protection (Up). Il se caractérise par sa capacité à décharger le courant en toute sécurité à l’aide d’une forme d’onde de 8/20 µS

Les dispositifs de protection contre les surtensions à courant alternatif de la série OVR T2 Series sont des dispositifs de protection contre les surtensions de type 4CA UL 1449 5e édition. Ils permettent de réduire les temps d’arrêt coûteux tout en protégeant l’équipement électronique sensible contre les effets ravageurs des transitoires causés par les éclairs, la commutation de charge des services publics, la commutation de charge à l’interne, et bien plus. 

Les dispositifs de protection contre les surtensions ont un indice de protection de tension efficace, ce qui empêche les pointes de tension néfastes de dépasser la tension de tenue de l’équipement protégé.

Avantages

options-icon-390x195
Polyvalence

Offert dans des versions spécifiques multipolaires pour tous les systèmes de distribution

security-safety-icon2-390x195
Protection maximale

La technologie de varistors d’oxyde métallique offre une protection contre les pointes de surtension

compact-icon-390x195
Peu encombrant

Idéal pour les installations compactes sur rail DIN

Caractéristiques

  • Les cartouches remplaçables et enfichables permettent de gagner du temps et facilitent l’entretien
  • Un indicateur offre un diagnostic simple de l’état de fonctionnement du dispositif
  • L’indicateur de fin de vie est installé sur toutes les unités de 40 kA
  • Des contacts auxiliaires en option permettent la surveillance à distance du dispositif

Spécifications techniques

  • Dispositif UL1449 de Type 4 CA pour les applications de type 2
  • Courant nominal de surtension de 15 et 40 kA
  • 150, 320, 440, 550, et 660 VCA de tension d’exploitation continue maximale (MCOV)
  • Valeur nominale UL 1449 : 20 kA
  • Courant nominal de court-circuit (SCCR) UL 1449 : 200 kA de courant d’interruption
  • Fréquence d’exploitation : 50–60 Hz

Certifications, classifications et normes


  • Désignation UL : Type 4CA pour les installations de type 2
  • UL 1449 5e édition (Fichier UL : E316636)
  • CSA C22.2 No.269 (cURus)

Applications

  • Panneaux de distribution UL 508
  • Panneaux de commande
  • Ascenseurs
  • Affichage à DEL

Outils et ressources

Liens disponibles en anglais

Produits connexes