Une transition fluide et sécurisée d’une source d’alimentation à une autre est d’une importance primordiale. En cas de coupure de courant, planifiée ou non, un transfert rapide vers une alimentation de secours est souvent crucial.
Les inverseurs de source d’ABB sont extrêmement efficaces pour les applications à usage intense
Équipés d’une véritable construction unipolaire même pour des valeurs nominales plus élevées (un pôle par ligne électrique), ce qui permet de réaliser des économies en termes de consommation d'énergie en réduisant les pertes de puissance
Construction modulaire et flexible, pouvant même comprendre un arbre périscopique réglable, pour permettre différentes configurations des pôles et de la poignée, et ainsi créer des solutions uniques en matière d’économie d’espace
Pour compléter notre vaste gamme d’inverseurs de source manuels, nous offrons également des versions à transition ouverte conçues conformément aux normes de certification cUL, couvrant une plage de puissance allant de 16 A à 800 A
en anglais seulement
Revenir au sommet