Conditions exigeantes? Il y a un interrupteur pour ça. Un espace des plus restreints? Il y a un interrupteur pour ça.
Il peut accueillir jusqu’à trois cadenas de sécurité pour une protection accrue, permettant au personnel autorisé de verrouiller l’interrupteur en position OFF et d’empêcher tout accès ou toute opération non autorisée
Leur durée de vie prolongée et leur fonctionnement presque sans entretien requis font de ces interrupteurs un choix sûr pour une utilisation continue
La possibilité de concevoir librement et de gagner de l’espace grâce à des coffrets jusqu’à 40 % plus petits rend ces interrupteurs parfaits pour les applications où l’espace se fait précieux
La présence de composants préinstallés en usine et de contacts auxiliaires embrochables innovants simplifie le processus d’installation, offrant commodité et gain de temps
en anglais seulement
Revenir au sommet