Select Language
  • English
  • français

Sectionneurs avec fusibles

Fusible-Disconnect-Switches-1440x600-teaser

Rendement de classe mondiale dans des applications rigoureuses

Notre gamme OS comprend des interrupteurs fusibles à commande manuelle allant de 30 à 1 200 ampères, compatibles avec les fusibles CSA : de types CC, JJ et L.

Avantages

security-safety-icon-390x195
Sécurité et protection

Les couvercles de fusibles interverrouillables empêchent toute ouverture tant que l’interrupteur est en position ON

reliable-in-extreme-conditions390x195
Efficace dans des conditions extrêmes

La conception du contact à couteaux, associée à l’élément fusible, permet une protection rapide des défauts et maintient le niveau de protection même après l'apparition d'un défaut

easy-to-install-icon-390x195
Facile à installer

Grâce à une structure modulaire, le mécanisme et les pôles peuvent être installés conformément à vos exigences d’installation spécifiques. La longueur de l’arbre est réglable, permettant de réduire jusqu’à 50 % le temps d’installation

process-acceleration-icon-390x195
Accélération du projet

Des tableaux de coordination de type 2 pour la protection des moteurs, testés et accessibles en ligne, permettent une sélection rapide et facile des dispositifs de protection des moteurs d’ABB

Caractéristiques

  • Fenêtre d’observation (60 A à 1 200 A)
  • Contacts doubles, totalement isolés en position OFF
  • Le double câblage est possible
  • Les contacts sont autonettoyants et sans entretien, garantissant une durée de vie électrique longue et fiable
  • Contacts auxiliaires, couvercles de bornes, cosses mécaniques CSA, options neutres proposées comme accessoires
  • Poignées de types pistolet et sélecteur, poignées en plastique et en acier inoxydable proposées comme accessoires
  • Autres configurations haut de gamme supplémentaires proposées, notamment : Commande latérale ou par brides,  pôles multiples (3p, 4p) et commande motorisée (IEC uniquement)

Spécifications techniques

  •  De 30 A à 1 200 A avec haute capacité de coupure (200 kA)
  • Jusqu’à 600 V CA

Certifications, classifications et normes

  •  Homologués UL508, UL98, cULus

Applications

  • Bâtiments résidentiels et industriels 
  • Systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
  • Postes de pompage d’eau
  • Centres de données 
  • Installations photovoltaïques

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language