Select Language
  • English
  • français

Sectionneurs CC sans fusibles

DC-non-fusible-disconnect-switches-1440x600-teaser

Préparez votre installation

Les interrupteurs-sectionneurs OTDC garantissent un transfert et une isolation fiables et robustes dans une vaste gamme d’applications, telles que les installations solaires photovoltaïques, les systèmes de stockage d’énergie (ESS), les recharges de véhicules électriques, les applications maritimes, les microréseaux CC, les centres de données CC, les applications ferroviaires et les distributions CC. Leur conception efficace vous assure des opérations plus fluides et durables.

Avantages

hourglass-time-icon-390x195
Haut rendement

La conception bipolaire unique a été optimisée pour couper des courants intermédiaires allant jusqu’à 1 500 V CC, avec facilité et fiabilité, durant toute la durée de vie de l’installation

space-saving-icon-390x195
Rapide et flexible

La conception modulaire offre l’avantage de pouvoir contrôler plusieurs circuits de 1 500 V CC simultanément avec un seul interrupteur, ce qui vous donne plus de possibilités pour concevoir votre installation

energy-efficiency-icon-390x195
Conception efficace

La conception a été optimisée pour favoriser une plus petite empreinte et un haut rendement. Une taille compacte vous permet d’utiliser un coffret plus petit sans craindre des pertes d’énergie

Caractéristiques

  • Contacts doubles, totalement isolés en position OFF
  • Les interrupteurs peuvent être commandés latéralement ou frontalement et peuvent être montés dans toute direction sans altérer significativement le rendement
  • Contacts auxiliaires, couvercles de bornes, cosses mécaniques CSA, options neutres proposées comme accessoires
  • Poignées de types pistolet et sélecteur, poignées en plastique et en acier inoxydable proposées comme accessoires
  • Autres configurations haut de gamme supplémentaires proposées, notamment : Pôles multiples (2p, 3p, 4p, 6p)

 

  • La série XS de la gamme OTDC, de 16 A à 32 A :
    • Les interrupteurs OTDC à courant faible sont dotés d’une haute capacité thermique, adaptée pour les applications de 1 000 V CC
    • Offert pour montage sur base, sur porte ou sur rail DIN

 

  • La série S1.0 de la gamme OTDC, de 100 A à 250 A :
    • Solution compacte et fiable pour les applications DC21B à 1 000 V CC
    • La série présente des niveaux de pertes d’énergie parmi les plus bas du marché. Elle constitue une solution efficace pour l’application finale
    • Des versions spéciales à 1 500 V CC sont offertes
    • Fenêtre d'observation (100 A à 1000 A)

 

  •  La série S2.0 de la gamme OTDC, de 100 A à 250 A : 
    •  Applications DC21B à 1 000 V CC
    • Interrupteur CC compact et de haut rendement pour les applications DC-21B/DC-PV2 à 1 500 V CC
    • Cette série comprend des variantes pour des applications de court-circuit de 10 kA et des variantes ESS spécifiques
    • Les variantes ESS sont conçues et testées avec des fusibles pour les applications de court-circuit à des courants plus élevés allant jusqu’à 100 kA
    • Des versions spéciales à 1 500 V CC sont offertes
    • Fenêtre d'observation (100 A à 1000 A)

Spécifications techniques

  • De 16 A à 1 000 A
  • Jusqu’à 1 000/1 500 V CC

Certifications, classifications et normes

  • Homologués UL (UL508i/UL98B)

Applications

  • Installations solaires photovoltaïques
  • Systèmes de stockage d’énergie (ESS),
  • Recharges de véhicules électriques
  • Applications maritimes
  • Microréseaux CC
  • Centres de données CC
  • Applications ferroviaires et distributions CC

Outils et ressources

Produits connexes

Select region / language