Merenkulkukäyttöön sertifioidut Black- ja Rugged-paneelit

Erittäin kestävät operaattoripaneelit äärimmäisiin käyttöympäristöihin ja merenkulkusovelluksiin.

Merenkulkukäyttöön sertifioidut Black- ja Rugged-paneelisarjat ovat uusin lisäys version 6 Panel 800 -tuoteperheeseen. Molempien tuotesarjojen kestävissä kosketusnäyttöpaneeleissa on perinteisiä merenkulkusovelluksissa tarvittavia ominaisuuksia, kuten himmennettävä taustavalo ja erittäin kirkas näyttö (1 000 cd/m2), ja ne sopivat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Black-and-rugged-panels-web-390x195

Tarvitsetko lisätietoa?

Merenkulkukäyttöön sertifioidut Black-paneelit

Merenkulkukäyttöön sertifioitu Black-paneeli on saatavana 7 tuuman (PP874M) ja 15,4 tuuman (PP885M, PP885H) kokoisena, ja siinä on korkean resoluution kosketusnäyttö. Klassisen musta kotelo heijastaa vain vähän valoa ja integroituu saumattomasti kaikkiin aluksen sovelluksiin.
  • Klassinen musta kotelo heijastaa vain vähän valoa ja integroituu saumattomasti
  • Himmennettävä taustavalo sopii vaihteleviin valaistusoloihin
  • Hyvä näytön kirkkaus auringonpaisteessa käytettäväksi
  • Täysin merenkulkukäyttöön sertifioitu kaikkien tärkeimpien merenkulkustandardien mukaisesti

Merikelpoinen järjestelmäkäyttöliittymä.

Black-panels

Merenkulkukäyttöön sertifioidut Rugged-paneelit

Rugged-paneelit ovat nimensä mukaisesti alan lujatekoisimpia käyttöpaneeleita. Paneelit pitävät pintansa haastavissa ja ankarissa olosuhteissa niin ulkokäytössä kuin öljy- ja kaasualan sovelluksissakin. Jauhemaalattu harmaa alumiinipaneeli on saatavana 7 tuuman (PP880R) ja 15,4 tuuman (PP885R, PP886H) kokoisena, ja sillä on suurten sertifiointilaitosten vaarallisten käyttöympäristöjen hyväksyntä.

  • Himmennettävä taustavalo sopii vaihteleviin valaistusoloihin
  • Hyvä näytön kirkkaus auringonpaisteessa käytettäväksi
  • Laaja käyttölämpötila-alue päiväntasaajalta Pohjoisnavalle
  • Hyvä tärinänkestävyys sovelluksiin, joissa laite asennetaan kiinni tärisevään koneistoon
  • Täysin merenkulkukäyttöön sertifioitu kaikkien tärkeimpien merenkulkustandardien mukaisesti
  • Vaarallisten käyttöympäristöjen sertifiointi varmistaa syttyvien, myrkyllisten ja korroosiota aiheuttavien huurujen ja kaasujen kestävyyden

Lue lisää Panel 800:n ominaisuuksista ja eduista.

Designed for harsh and challenging environments.

Rugged-panels
Tiedot
Työkalut
Palvelut
Tekniset tiedot PP874M PP885M, PP885H  PP880R  PP885R, PP886H
Näytön koko 7" 15.4”  7"  15.4”
Näytön resoluutio, kuvasuhde 800x480 (16:9) 1280 x 800 (16:10)  800x480 (16:9) 1280x800 (16:10)             
Näytön värit   TFT Color LCD, 64k LED backlight TFT Color LCD with 16.7 million colors LED backlight 
Taustavalon käyttöikä (h)  50 000 50 000,
30 000
50 000 50 000, 30 000   
Kirkkaus (cd/m2) 500 450, 1000 500  450, 1000
Himmennys    Merenkulkukäyttöön oprimoitu 0 cd/m2:iin asti  Merenkulkukäyttöön oprimoitu alle 1 cd/m2:n asti
Kosketusnäyttö Analogis-resistiivinen  
Käyttötapa  Miljoona sormenpääkosketusta 5 miljoonaa sormenpääkosketusta  
Suoritin ARM9 400MHz 1.0 GHz Intel® Atom™  1.0 GHz Intel® Atom™ 1.0, 1.6 GHz Intel® Atom™  
Päämuisti   128 MB   1 GB
Sovellusmuisti 128 MB (SSD) 4 GB  (SLC)
Ulkoinen tallennusväline 1 × SD korttipaikka (tai SDHC sisältäen viimeiseksi ladatun kuvan)
Reaaliaikakello Kyllä
Ethernet (suojattu RJ 45) 1 × 10/100 Base-T 1 × 10/100 Base-T, 1 ×10/100/1000 Base-T 
USB 1 × USB 2.0, max. 200 mA 3 × USB Host 2.0, max 500mA
Sarjaportti 2 yhdistelmäporttia: 2 × RS232,
2 × RS422/485
1 × RS232, 1 × RS422/485 (erotettu) 
Mitat LxKxS (mm) 204 × 143 × 52.2 410 × 286 × 83 204 × 143 × 73  410 × 286 × 83
Aukon mitat L×K (mm) 187 × 126 394 × 270  188 × 127  394 × 270
Nettopaino (kg) 0.8 4.4 1.4  4.5
Rungon materiaali, etupaneeli Musta jauhemaalattu alumiini, polyesteri Autoflex EBA 180L.
Harmaa jauhemaalattu alumiini, polyesteri Autpflex EB.
Virtalähde 24 VDC (18-32 VDC) 24 VDC (18-32 VDC) 12 or 24 VDC (10-32 VDC)
Tehonkulutus 6.0 W 28 W  Tyypillisesi 15.8 W jännitteellä 24 VDC  Tyypillisesti 28 W jänniteellä 24 VDC
Kotelointi Etupaneeli: IP65
Takapaneeli:IP20   
Etupaneeli: IP66, NEMA 4 X
Takapaneeli: IP20 
Etupaneeli: IP66, NEMA 4X
Takapaneeli: IP20   
Käyttölämpötila -15...55 °C -15...55 °C  -30...70 °C 
Tärinä / iskunkestävyys

0.7 G / 10 G

4 G / 40 G

Käyttöympäristön suht. ilmankosteus 5-85% tiivistymätöntä kosteutta  
Varastointilämpötila -20...70 °C -40...85 °C 
Sertifiointi                     
CE  EN61000-6-4, EN61000-6-2      
UL  UL/cUL 508  UL/cUL 61010-2-201 (korvaa UL 508:n), UL50E Type 4X outdoor
Merenkulkusertifikaatit 

DNV, GL, ABS, LR, KR

Vaaralliset käyttöympäristöt N/A  N/A  Ul/cUL 12.12.01 (UL1604 korvattu) Class I Div 2,
ATEX (vyöhyke 2), IECEx Ex nA llC Gc, IEC 60079-0 and IEC 60079-15

Tuotesivut

Loading documents
  • Ota yhteyttä

    Asiantuntijamme ovat valmiina auttamaan.

    Lähetä viesti
Select region / language