FOUNDATION Fieldbus Linking Device
Urządzenie linkujące LD 800HSE służy jako brama pomiędzy urządzeniami polowymi na łaczach H1 i podsiecią HSE.
LD 800HSE umożliwia dostęp do urządzeń polowych podłaczonych do magistrali FOUNDATION Fieldbus (FF) z systemu nadrzednego, jak równiez z konsoli zarządzania. Urządzenie to jest przystosowane do pracy w konfiguracji redundantnej, w której odpowiednie porty H1 dwóch urządzeń sa podłaczone do pojedynczego linku H1. Dodatkowe łacze redundancji pomiędzy głównym i zastępczym urządzenie LD 800HSE zapewnia bezuderzeniowe przejście w wypadku awarii oraz monitoring redundancji.
Nowe urządzenie linkujące LD800HSE EX może zredukować okablowanie H1 oraz koszty instalacji o 80%, dzięki instalacji LD w polu.