Freelance Benchmark

En automatiserad diagnostik för Freelance som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda och konfiguration.

Freelance Benchmark ger dig snabbt och enkelt en överskådlig bild av systemets konfiguration och eventuella prestandaproblem. Benchmark tjänsten erbjuder en automatiserad hälsokontroll för styrsystemet som ger möjlighet att enkelt jämföra prestanda och konfiguration mot faktiska specifikationer, krav och rekommendationer. Med Freelance Benchmark kan du snabbt och överskådligt utvärdera systemet vid till exempel en förändring eller vid leverans av ett nytt system.

Fördelar

  • Ett lättanvänt verktyg för datainsamling – för dig eller din servicekontakt.
  • Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utvärdera styrsystemets status och prestanda.
  • En tydlig rapport som är lätt överblicka, även för den utan djup kunskap inom Freelance.
  • Lättillgängligt. Inom några minuter efter att data laddas upp i webbportalen My Control System finns rapporten tillgänglig för alla behöriga.

Hur fungerar Freelance Benchmark?

  • Automatiserad datainsamling via ett säkert och kraftfullt verktyg som körs på en dator i systemet.
  • Verktyget körs på en låg prioritetsnivå för att inte påverka driften i systemet eller anläggningen
    Insamlat data för till exempel system, mjukvara, hårdvara, nätverk och controllers laddas sedan upp i din webbportal, My Control System.
  • En webb.aserad analys av data jämför prestanda och konfiguration mot ABB:s specifikationer, krav och rekommendationer.
  • Resultatet genereras på några minuter och presenteras i en rapport som publiceras på My Control System där du som behörig enkelt kan logga in och ta del av resultatet, när det passar dig
  • Resultat är enkelt att överblicka genom att det presenteras likt “trafikljus” där Grön / Gul / Röd står för Bra / Tvetydigt / Felaktig.
  • Freelance Benchmark ger dig en första överblick av 800xA styrsystemets aktuella status. För dig som önskar en diagnostik av styrsystemet även identifierar grundorsaker ger förslag på förbättringsåtgärder rekommenderas Freelance Fingerprint.

 Freelance Benchmark ger dig en första överblick av 800xA styrsystemets aktuella status. För dig som önskar en diagnostik av styrsystemet även identifierar grundorsaker ger förslag på förbättringsåtgärder rekommenderas Freelance Fingerprint.
System-Benchmark-traffic-lights-3D-2

Vill du ha produktinformation eller service?

Läs mer om

Loading documents
Select region / language