黑色及坚固的船级认证操作面板

高可靠操作面板,通过认证能够用于极端环境以及船上应用

"黑色" 且"坚固"船级认证系列是Panel 800 V6版本家族最新的成员。该系列提供牢固的触屏式操作面板,并带有船上应用的典型特征,如背光调暗和高亮显示 (1000 cd/m2),船级认证,适用于室内和户外应用。
Black-and-rugged-panels-web-390x195

想了解更多产品和服务信息?

黑色且船级认证面板

"黑色" 船级认证操作面板有7" (PP874M) 和 15.4" (PP885M, PP885H)两种尺寸,并带有高分辨率触屏显示。标准的黑色外壳提供了较低的光线反射以及与其它船上应用的无缝集成。
  • 标准黑色外壳 保证较低光线反射和无缝集成
  • 背光暗度可调 适用于不同的光照条件
  • 高亮度 确保在太阳光直晒的户外使用
  • 全面船级认证 兼容所有主流船级标准

完全适用于海上应用的HMI

Black-panels

坚固且船级认证面板

"坚固"型船级认证面板,正如其名称所示,具有牢固的性能。无论是用在户外或是石油天然气工业,这些触屏都能够适应各种危险或苛刻环境。铝制灰色粉末涂层操作面板包括 7" (PP880R) 和15.4" (PP885R, PP886H)两类,通过了主流分类标准要求的危险环境应用标准。
  • 背光暗度可调 适用于不同的光照条件
  • 高亮度 确保在太阳光直晒的户外使用
  • 宽泛的温度范围 无论是赤道还是北极都能使用
  • 高抗震能力 能够承受安装载体上的机械振动
  • 全面船级认证 符合所有主流船级标准
  • 危险区域应用认证 安装在易燃、有毒以及腐蚀性烟雾或气体环境

点击 这里 了解更多关于Panel 800的特点和优势。

适用于危险及严苛环境的应用

Rugged-panels
数据
工具
服务
技术规格 PP874M PP885M, PP885H  PP880R  PP885R, PP886H
显示尺寸 7" 15.4”  7"  15.4”
显示精度, 比例 800x480 (16:9) 1280 x 800 (16:10)  800x480 (16:9) 1280x800 (16:10)             
显示颜色   TFT 彩色LCD, 64k LED 背光 TFT 彩色LCD 及16.7百万色 LED背光 
背光寿命 (小时)   50 000 50 000,
30 000
50 000 50 000, 30 000   
背光(cd/m2) 500 450, 1000 500  450, 1000
暗度    船上应用优化至 0 cd/m2  船上应用优化到小于1 cd/m2  
触摸屏 模拟电阻  
交换方式 一百万次手指操作 五百万次手指操作   
处理器 ARM9 400MHz 1.0 GHz Intel® Atom™  1.0 GHz Intel® Atom™ 1.0, 1.6 GHz Intel® Atom™  
主内存   128 MB   1 GB
应用内存 128 MB (SSD) 4 GB  (SLC)
外部存储 1 × SD 卡槽 
实时时钟 支持
以太网(屏蔽式RJ 45) 1 × 10/100 Base-T 1 × 10/100 Base-T, 1 ×10/100/1000 Base-T 
USB 1 × USB 2.0, 最大 200 mA 3 × USB Host 2.0, 最大500mA
串口 2 组合端口: 2 × RS232,
2 × RS422/485
1 × RS232, 1 × RS422/485 (隔离式) 
尺寸 宽x高x深 (mm) 204 × 143 × 52.2 410 × 286 × 83 204 × 143 × 73  410 × 286 × 83
开孔尺寸 宽×高 (mm) 187 × 126 394 × 270  188 × 127  394 × 270
净重 (kg) 0.8 4.4 1.4  4.5
框架材料, 前覆膜 铝制黑色粉末涂层
铝制灰色粉末涂层 
供电 24 VDC (18-32 VDC) 24 VDC (18-32 VDC) 12 或 24 VDC (10-32 VDC)
功耗 6.0 W 28 W  15.8 W 额定@ 24 VDC  28 W 额定@ 24 VDC
防护 前面板: IP65
后面板:IP20   
前面板: IP66
后面板: IP20   
前面板: IP66, NEMA 4X
后面板: IP20   
运行温度 -15 至 55 °C -15 至 55 °C  -30 至 70 °C 
振动/冲击

0.7g RMS / 10g 11ms 半正弦

4g RMS / 40g 11ms 半正弦

运行相对湿度 5-85% 非凝结  
存储温度 -20 至 70 °C -40 至 85 °C 
认证                       
CE  EN61000-6-4, EN61000-6-2      
UL  UL/cUL 508  UL/cUL 61010-2-201 (replacement for UL 508)
船级

DNV, GL, ABS, LR, KR

防爆 N/A  N/A  Ul/cUL 12.12.01 (UL1604 replacement) Class I Div 2,
ATEX (Zone 2), IECEx (Zone2) 

Product pages

Loading documents
Select region / language