Vorgefertigte und integrierte Rechenzentrumslösungen

Reduzieren Sie das Risiko, indem Sie Arbeiten vor Ort und Lieferverzögerungen vermeiden.

ABB Mittelspannungsschaltanlagen SafeGear und MCC im eHouse

Übersicht

Bei einem komplizierten Rechenzentrumsprojekt mit kurzen Lieferzeiten können vorgefertigte Produktpakete zusammen mit vorgefertigten Lösungen die Antwort sein.

Reduzieren Sie Risiken durch den Einsatz von vorgefertigten und integrierten Lösungen:

  • Vereinfachen Sie den Prozess mit einem Lieferanten, einem Projektleiter und einer Bestellung für Ihre Stromverteilungslösungen.
  • Projekte mit kurzer Lieferzeit mit vorgefertigten und vorgetesteten Modulen für Stromverteilungslösungen, die das Risiko bei Arbeiten vor Ort reduzieren.
  • Vor-Ort-Service für Installation, Inbetriebnahme & Kundenbetreuung

Herausforderungen für Kunden

Bei einem Stromausfall kann der daraus entstehende Datenverlust grosse finanzielle Folgen für den Inhaber des Rechenzentrums haben. Maximale Zuverlässigkeit - und damit Verfügbarkeit - ist entscheidend, um die Kosten tief zu halten. Die Effizienz der Rechenzentren ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung, nicht nur im Hinblick auf die Senkung der Kosten sondern auch im Hinblick auf die Minimierung der Umweltbelastung. Und mit der schnell wachsenden Nachfrage nach Datenspeichern steigt auch die Nachfrage nach skalierbaren und einfach zu installierenden Rechenzentren.
 

Die Lösung von ABB

ABB stellt sich diesen Herausforderungen mit seinen modularen Systemlösungen, einschliesslich vorgefertigte eHouses und skid-montierte Umspannwerke, um Schaltanlagen, Transformatoren, Nebenanlagen und andere Elektrifizierungskomponenten bereitzustellen. Mit hoher Flexibilität, hoher Sicherheit und der Integration intelligenter Technologien sorgen die Lösungen von ABB dafür, dass die Rechenzentren ihrer Kunden zuverlässig und jederzeit verfügbar sind.

Ressourcen