Frequenzumrichter und SPSen für Separatoren

ABB0026_21_separator_1408

Eine saubere , präzise Trennung ist für Sie wichtig

Das Trennen von Feststoffen und Flüssigkeiten erfordert eine extrem präzise Regelung. Die Drehzahlen müssen für eine hohe Produktqualität und Herstellungsgeschwindigkeit exakt stimmen. Mit unserer Automatisierungstechnik, die auch Frequenzumrichter mit  Direkter Drehmomentregelung (DTC), skalierbare SPSen und eine Auswahl an Bediengeräten (HMIs) beinhaltet, können Sie sämtliche Herausforderungen meistern.
Ihre Separatoren müssen zuverlässig arbeiten und für eine gleichbleibend hohe Lebensmittelqualität dauerhaft mit Spitzenleistung laufen. Dies wird durch eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung auch dann ermöglicht, wenn sich die Drehzahl mit dem Gewicht des Ausgangsmaterials ändert. Und für die Reinigung benötigen Sie eine Drehzahl, die über der Nenndrehzahl liegt. 

Drehmoment- und Drehzahlregelung, Energieeinsparung, Produktqualität. Alles zählt, damit Ihre Separatoren so laufen, wie Sie es brauchen.

Highlights

  • Frequenzumrichter mit direkter Drehmomentregelung (DTC). Separatoren haben ein hohes Anlaufmoment, und die DTC ermöglicht eine extrem genaue Drehmomentregelung über den gesamten Drehzahlbereich.Kurzzeitiger Überlastbetrieb während der Reinigung.

  • Sicher abgeschaltetes Drehmoment und andere Sicherheitsoptionen unterstützen Sie dabei, die Anforderungen an die Maschinensicherheit einzuhalten.

  • Flexible SPS-Systeme und HMIs, die Ihren Anforderungen an die Regelung angepasst sind.

  • Globales Service- und Support-Netzwerk von ABB

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language