ACS880-14, Rückspeisefähige Frequenzumrichtermodule

Bremsenergie zurückgewinnen und nutzen


Durch die Rückspeisefähgkeit wird die Bremsenergie des Motors an den Frequenzumrichter zurückgeführt und in das Versorgungsnetz eingespeist, so dass sie von anderen Einrichtungen genutzt werden kann. Verglichen mit der mechanischen oder Widerstandsbremsung, bei der Bremsenergie als Wärme verloren geht, eröffnet der rückspeisefähige Frequenzumrichterbetrieb erhebliche Einsparungen beim Energieverbrauch und der Kühlung. Der Frequenzumrichter erreicht Leistungsfaktor Eins. Dieser hohe Leistungsfaktor zeigt, dass die elektrische Energie in vollem Umfang genutzt wird.

Alles, was für den Rückspeisebetrieb erforderlich ist, wie eine aktive Einspeiseeinheit und ein Netzfilter für einen geringen Oberschwingungsgehalt, sind in den Frequenzumrichter integriert, sodass keine externen Bremseinrichtungen erforderlich sind. 

Diese Module wurden speziell für Maschinenbauer und Systemintegratoren entwickelt für die flexible und einfache Schrankmontage. 


Highlights

  • Leistungsbereich 110 bis 400 kW / 380 bis 690 V
  • IP20 Gehäuseklasse - Flanschmontage als Option
  • Ein kompaktes Paket - keine weiter Hardware nötig
  • Kontinuierliche Energie-Rückgewinnung von 100% möglich
  • Die Gesamtverzerrung liegt typisch < 3 % bei Nennbetrieb und unverzerrtem Netz
  • Auf der gemeinsamen Antriebsarchitektur von ABB aufbauend
  • Direkte Drehmomentregelung (DTC) als Standard
  • Integrierte Sicherheit einschließlich standardmäßigem STO
  • Unterstützung zahlreicher Feldbusprotokolle, E/A- und Drehgeberoptionen
  • Flexible E/A- und Drehgeberoptionen
ACS880_14_34

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Diese Seite teilen

Links und Downloads

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language