ACS880 ρυθμιστές στροφών για τοποθέτηση με φλάντζα
Απλοποιήστε τον σχεδιασμό του ερμαρίου σας σε αντίξοο περιβάλλον
Το χαρτοφυλάκιο βιομηχανικών ρυθμιστών στροφών μας για τοποθέτηση με φλάντζα περιλαμβάνει τους ACS880-01, -11 και -31 single drives, και τα -04F και -04FXT drive modules. Η τοποθέτηση με φλάντζα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ερμαρίου και σε εγκαταστάσεις σε επικίνδυνο περιβάλλον όπου υπάρχει έντονη σκόνη ή άλλες προσμείξεις. Αυτοί οι τύποι εγκαταστάσεων υπάρχουν συνήθως, σε βιομηχανίες, μεταλλουργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, πλαστικών και καουτσούκ, καθώς και υφαντουργίας. Στις εγκαταστάσεις με φλάντζα, ο ρυθμιστής στροφών εγκαθίσταται από τη φλάντζα στον τοίχο του ερμαρίου ώστε η ψύκτρα να είναι εκτός του ερμαρίου. Με αυτό τον τρόπο, η ροή αέρα του τμήματος ελέγχου του ρυθμιστή διαχωρίζεται από τη ψύκτρα. Εφόσον μόνο το τμήμα ελέγχου βρίσκεται εντός του ερμαρίου, περιορίζεται η θερμότητα σε αυτό. Με περιορισμένη ανάγκη για κρύο αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι ανεμιστήρες ή μονάδες ανταλλαγής αέρα. Η τοποθέτηση με φλάντζα σας βοηθά να απλοποιήσετε τον σχεδιασμό ερμαρίου, να περιορίσετε το μέγεθός του και να μειώσετε τα κόστη επένδυσης.
- Συμπαγής σχεδιασμός και οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση σε απαιτητικό περιβάλλον
- Η περιορισμένη ανάγκη για κρύο αέρα μέσα στο ερμάριο σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε το κόστος επένδυσης για το ψυκτικό σύστημα του ερμαρίου, καθώς και την ανάγκη συντήρησης του φίλτρου του ερμαρίου
- Βελτιωμένη αξιοπιστία συστήματος χάρη στο περιορισμένο φορτίο θερμότητας στο ερμάριο
- Δυνατότητα ψύξης του οπίσθιου καναλιού
- Η δυνατότητα σύνδεσης του ρυθμιστή με ένα κανάλι ψύξης αέρα σας βοηθάει να περιορίσετε τα κόστη ψύξης
- Η φλάντζα και η ψύκτρα των ρυθμιστών έχουν βαθμό προστασίας IP55 (UL Type 12), που σημαίνει ότι προστατεύονται από τη σκόνη και το νερό χαμηλής πίεσης
- Διαθέσιμες παραλλαγές ρυθμιστή στροφών regenerative και ultra low harmonics
- Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα των πλήρως συμβατών βιομηχανικών ρυθμιστών στροφών ACS880
- Εύρος ισχύος 0.55 έως 1200 kW