ACS880, Υγρόψυκτα drive modules

Συμπαγής σχεδιασμός και αξιοπιστία


Τα υγρόψυκτα modules ACS880 με άμεση υγρή ψύξη και στιβαρό σχεδιασμό, αποτελούν την καλύτερη λύση για πληθώρα εφαρμογών στις οποίες η εξοικονόμηση χώρου, η αθόρυβη λειτουργία ή η αντοχή σε αντίξοο περιβάλλον, είναι οι κύριες απαιτήσεις. Εφόσον η υγρή ψύξη διαχειρίζεται το 98% των απωλειών θερμότητας, δεν χρειάζεται επιπρόσθετη φιλτραρισμένη αερόψυξη και τα modules μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε εντελώς κλειστούς θαλάμους ή περιβλήματα υψηλού επιπέδου προστασίας και ανθεκτικότητας.

Τα modules έχουν υψηλής πυκνότητας ισχύ, καθιστώντας τον σχεδιασμό τους εξαιρετικά συμπαγή. Για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ναυτιλίας, τα modules είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με μια πληθώρα σχετικών προτύπων.

Τα υγρόψυκτα modules ACS880 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κατασκευαστές μηχανημάτων και system integrators. Η ABB διαθέτει μία ολοκληρωμένη συλλογή ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων εγκατάστασης, ενώ παρέχει υποστήριξη στον σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του ηλεκτρολογικού πίνακα.

Βασικά χαρακτηριστικά

  • Η προηγμένη υγρή ψύξη καθιστά το σύστημα συμπαγές με υψηλή πυκνότητα ισχύος
  • Βασισμένα στην κοινή αρχιτεκτονική των ρυθμιστών στροφών της ABB
  • Άμεσος έλεγχος ροπής (Direct Torque Control) για ακριβή έλεγχο ανοικτού και κλειστού βρόχου
  • Εγκεκριμένα βάσει μιας πληθώρας προτύπων ναυτιλίας
  • Βέλτιστη λύση για απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας
  • Αξιόπιστη λειτουργία και αυξημένος χρόνος λειτουργίας
  • Σύντομη διαδικασία συντήρησης, εύχρηστη κατασκευή
  • Εκτεταμένη υποστήριξη στο σχεδιασμό και τη συναρμολόγηση του πίνακα
ACS880-104LC

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Προϊόντα

Loading documents
Select region / language