Productividad sin concesiones

Ένας ρυθμιστής στροφών ACS880 ABB για ηλεκτροκινητήρες

¿Cuenta con una aplicación accionada por un motor eléctrico, que requiere capacidad y escalabilidad?

Si quiere satisfacer sus requisitos para operaciones de velocidad variable, confíe en nuestros convertidores de frecuencia industriales ACS880.

Cubra todas sus necesidades de control de procesos con nuestros convertidores construidos para mejorar su negocio, sin importar la industria en la que se encuentre.

    Principales ventajas:

    • Series de productos adaptables a sus necesidades exactas.
    • Diseño de larga vida útil con tolerancia para uso pesado y ambientes exigentes.
    • Control Premium para todos los motores de baja tensión con control directo del par (DTC).
    • Características de seguridad y conectividad flexible incluidas de serie.
    • Intervalo de potencia hasta 5600 kW y tensión hasta 690 V.
    • Servicios completos de pre y post-venta a lo largo del ciclo de vida de los productos.

Reciba más información con el Boletín de Productividad Extrema

Suscribir

Lea más

Oferta

Select region / language