Convertidores y PLC para separadores

Usted cuenta con una separación limpia y precisa

Separar sólidos de líquidos requiere control meticuloso y precisión. Se necesitan velocidades de giro precisas para obtener una alta calidad del producto final y buena velocidad de producción. Nuestra oferta de automatización, con convertidores de velocidad variable con control directo de par (DTC), PLC escalables y nuestra selección de HMI, le ayuda a superar todos esos desafíos. 

Los separadores deben ser fiables y funcionar de modo continuo con sus máximas prestaciones para obtener alimentos de calidad uniforme. Eso se logra con un control preciso del par y la velocidad, aunque cambie la velocidad de rotación con el peso de la materia prima. Además, será necesario operar por encima de la velocidad nominal durante el proceso de limpieza.

Control de par y velocidad, ahorro de energía, calidad del producto. Todo cuenta para mantener sus separadores funcionando como usted necesita. Entre las características que ofrecemos se incluyen: 

  • Convertidores con control directo de par (DTC). Los separadores tienen un elevado par de arranque y el DTC permite un control de par extremadamente preciso en todo el intervalo de velocidades
  • Sobrecargas breves durante el proceso de limpieza
  • Safe Torque Off y otras opciones de seguridad para ayudarle a cumplir sus requisitos de seguridad de la maquinaria
  • PLC y HMI flexibles y escalables según sus necesidades de control
  • Red mundial de servicio y asistencia de ABB
separator_bigger_tile_size

¿Necesita más información?

Productos

Select region / language