Maîtriser l’art de la conception de machines de manière rapide et flexible
Tous nos variateurs évolutifs s’intègrent parfaitement aux autres appareils ABB, par exemple notre automate programmable industriel (API), nos interfaces homme-machine (HM), nos moteurs etc. Ils sont tous fournis avec la suite logicielle Automation Builder d’ABB, un outil couramment utilisé pour configurer, programmer et déboguer nos appareils, ce qui vous permet d’éviter les coûts importants liés à ces opérations.
Une connectivité fiable et rapide est essentielle à une automatisation efficace. Nous avons mis l’accent sur l’accélération de la communication entre l’API et le variateur afin de garantir un fonctionnement parfait de la machine et une sécurité fonctionnelle optimale. Aujourd’hui, il est possible de réaliser d’importantes économies d’énergie grâce à la compatibilité optimisée entre le variateur et le moteur. L’utilisabilité peut également être améliorée grâce aux interfaces intuitives et conviviales mises à la disposition des opérateurs des machines. Toutes ces caractéristiques contribuent à accélérer le processus de conception de votre machine.