Variateurs et PLC pour les mélangeurs

mixer_header

Lorsque vous avez besoin du parfait mélange d’automatisation


Le mélange est l’un des processus les plus courants de l'industrie agroalimentaire. Le mélange exige un contrôle précis pour garantir la meilleure qualité des produits finis. Un couple de démarrage élevé et différentes vitesses de mélange sont souvent nécessaires du début à la fin dans un même lot. Que vous mélangiez par lot ou en flux continu, des solides ou des liquides, la possibilité de contrôler la vitesse et le couple du mélangeur affecte à la fois la vitesse de production et la durée de fonctionnement du processus. 

Nos variateurs à fréquence variable avec contrôle de couple direct (DTC) fournissent un contrôle précis de la vitesse et s’adaptent à votre charge de mélange. Si la recette demande un contrôle plus difficile, les PLC évolutifs, et une sélection de panneaux de commande, vous fournissent les ingrédients bruts à mélanger avec un contrôle, une fiabilité et une flexibilité de précision pour votre mélangeur. Pour mélanger les pâtes, les viandes, les produits laitiers ou les boissons, nos produits d’automatisation s’intègrent parfaitement et offrent la solution parfaite pour votre mélangeur.

Couple de démarrage élevé, plage de vitesses de mélange, contrôle précis. Chaque chose compte pour obtenir le mélange parfait.
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

  • Élimine les interruptions du processus et réduit les contraintes mécaniques quotidiennes sur le mélangeur grâce à une fonction de démarrage progressif du variateur
  • Améliore la sécurité opérationnelle de votre processus de mélange grâce à la fonction d’absence sûre de couple (STO)
  • Réduit le bruit du moteur de la machine au moyen du contrôle de fréquence adaptative du commutateur
  • Technologie emblématique de contrôle des moteurs d’ABB pour un contrôle de couple extrêmement précis, du couple élevé au démarrage et sur toute la plage de vitesses
  • Filtres EMC et fonctionnalités de sécurité pour respecter les directives, normes, et exigences légales
  • Catégorie de haute protection contre la poussière et l’eau pour les conditions difficiles
 

Liens et téléchargements

Produits

Select region / language