ACS580MV

Simples et fiables : variateurs moyenne tension entièrement compatibles pour une vaste gamme d'applications dans de nombreuses industries


L'ACS580MV transforme le compliqué en simple tout en garantissant la plus haute fiabilité. Le menu simple des paramètres et les assistants vous aident à mettre rapidement le variateur en service et à le faire fonctionner. Toutes les principales fonctionnalités sont intégrées en standard, ce qui réduit le besoin de matériel supplémentaire et facilite la sélection du variateur. Le variateur est facile à utiliser en termes de contrôle des pompes, ventilateurs et nombreuses autres applications comme les convoyeurs et les mélangeurs (couple variable et constant).

Points forts

  • Fiabilité et efficacité pendant tout le cycle de vie
  • Les calculatrices d'efficacité énergétique intégrées garantissent une consommation d'énergie optimale
  • Fiabilité basée sur la performance grâce à l'endurance de perte de puissance et à la fonction de redémarrage automatique
  • Fonctionnement simple et sûr
  • Panneau de commande convivial et intuitif
  • Outil de démarrage et de maintenance
  • Une communication avec tous les réseaux d’automatisation principaux
  • Un système avancé de diagnostic et d'alerte permet aux utilisateurs d'analyser et de résoudre efficacement les problèmes
  • Plage de puissance de 200 kW à 5,6 MW
 
 

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Liens et téléchargements

Concentration sur les industries et les applications

Loading documents