Napędy do zastosowań w transporcie morskim

Ένα πλοίο όπου χρησιμοποιούνται ρυθμιστές στροφών ABB για ναυτιλία

Zastosowanie silnika na pokładzie jednostki pływającej zawsze stanowi świetną okazję do zaoszczędzania energii. Nasze certyfikowane napędy o zmiennej częstotliwości (VFD) do zastosowań na morzu regulują prędkość i moment obrotowy silników, tak aby działały dokładnie zgodnie z wymaganiami danego procesu. Układy napędowe, pędniki, wciągarki, pompy, systemy wentylacji i klimatyzacji, dźwigi pokładowe - we wszystkich tych zastosowaniach nasze napędy średniego i niskiego napięcia pomagają oszczędzać paliwo i zmniejszać zapotrzebowanie na prace konserwacyjne. Nasze napędy mogą być również kluczowym elementem pracy generatorów i sieci elektrycznej jednostki. Nasza oferta zyskuje na atrakcyjności także dzięki globalnie dostępnym usługom serwisowym przez cały okres eksploatacji produktu oraz wiedzy fachowej z wielu obszarów zastosowań. 

Jakość sprzętu. Niezawodne działanie. Oszczędność paliwa. Wszystko ma znaczenie dla zapewnienia odpowiedniej i przewidywalnej pracy urządzeń napędzanych silnikami w transporcie morskim.

W skrócie

  • Oszczędność energii i niższa emisja
  • Możliwość sterowania szerokim zakresem silników
  • Technologia bezpośredniego sterowania momentem obrotowym dla precyzyjnej regulacji prędkości i momentu obrotowego bez użycia koderów
  • Uzyskanie płynnego momentu obrotowego w całym zakresie prędkości przekłada się na zmniejszony hałas i drgania w instalacjach napędzanych silnikami
  • Zmniejszone naprężenia elektromechaniczne w okrętowym układzie dystrybucji energii elektrycznej
  • Solidna konstrukcja odporna na drgania i temperaturę
  • Opcja zdalnego monitorowania
  • Napędy niskiego napięcia posiadają zintegrowane oprogramowanie do sterowania pracą wciągarki i kotwicy

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Linki i pliki do pobrania

Produkty

Loading documents
Select region / language