Samostatné vodou chladené meniče v skriňovom prevedení, rekuperačný typ ACS800-17LC

Pri nepriaznivých podmienkach okolitého prostredia máte výhodu rekuperácie a priameho chladenia pomocou vody. Vďaka uzavretej skrini nie je nutná ďalšia klimatizácia. Tento menič šetrí vašou energiou - je kompaktný, účinný a tichý so zabudovaným zálohovaním. Možnosť prevádzky s čiastočným zaťažením, pokiaľ jeden modul nie je funkčný. Vďaka viacerým zabudovaným funkciám a voliteľným prvkom získavate optimálne riešenie pre rôzne aplikácie.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 55 až 5 200 kW
  • Stupeň krytia IP42 v štandardnej verzii, IP54 na vyžiadanie
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Konštrukcia pre námorné aplikácie
  • Celková deformácia (skreslenie) prúdu menšia ako 5 %
  • Analógové a digitálne rozšíriteľné moduly vstupov/výstupov a možnosti enkóderov
  • Podpora širokého radu zbernicových protokolov

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents