Samostatné nástenné frekvenčné meniče s nízkymi harmonickými ACS800-31

Znížte výskyt harmonických vo svojich aplikáciách

Využite jedinečné riešenie harmonických v balíku kompaktného meniča montovaného na stenu. Menič obsahuje aktívnu napájaciu jednotku a filter harmonických. Nemusíte tak používať externé filtračné zariadenia či viacpulzné transformátory. Optimalizujte svoje riešenia pre rôzne aplikácie pomocou širokej škály zabudovaných funkcií a možností.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 5,5 až 110 kW
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Stupeň krytia IP21
  • Aktívna napájacia jednotka
  • Celková deformácia (skreslenie) harmonického prúdu menšia ako 5 %
  • Flexibilné možnosti vstupov/výstupov a enkóderov
  • EMC filter
  • Podpora širokého radu zbernicových protokolov

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents