Samostatné vodou chladené meniče v skriňovom prevedení s nízkym obsahom harmonických ACS800-37LC


Kombináciou nášho jedinečného riešenia harmonických a kvapalinou chladených meničov zabudovaných do skríň dosahujeme 98-% odvod tepla z meničov do kvapalinového chladenia. Výkonnosť meniča oceníte aj v nepriaznivých podmienkach, pretože úplne uzatvorená skriňa nevyžaduje ďalšie chladenie, čo je obzvlášť užitočné aj v námornom sektore. Široká škála zabudovaných funkcií a technické aplikačné služby sú určené pre prispôsobenie potrebám zákazníka.

Dôležité údaje

  • Rozsah výkonu 55 až 5 200 kW 
  • Tichá prevádzka 
  • Certifikácia pre námorné použitie
  • Stupeň krytia IP42 v štandardnej verzii, IP54 na vyžiadanie
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Celková deformácia (skreslenie) prúdu menšia ako 5 %
  • Analógové a digitálne rozšíriteľné moduly vstupov/výstupov a možnosti enkóderov
  • Obsah harmonických je nižší, ako vyžaduje norma IEEE519

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents