Menič s nízkym obsahom harmonických pre vonkajšie použitie ACS800-38

Posilnite výkonnosť nezávisle od vonkajších podmienok


Menič ACS800-38 s nízkym obsahom harmonických je navrhnutý pre riadenie priemyselných aplikácií, napríklad čerpadiel, dopravníkov alebo kompresorov, ktoré sa ovládajú vzdialene v nepriaznivom vonkajšom prostredí. Menič potlačuje harmonické a je možné ho jednoducho prepraviť na ďalšie miesto, kde je potrebné čerpadlo, ale neexistujú tam pevné zariadenia. Menič s nízkym obsahom harmonických pre vonkajšie použitie je dodávaný s dvojplášťovou teplotne izolovanou skriňou určenou pre prácu v teplotách do 55 °C (+131 °F). Pri stupni krytia IP55 v štandardnej verzii a IP56 / NEMA 4 na vyžiadanie má tento robustný menič v uzamykateľnej skrini nízke nároky na údržbu. Vyznačuje sa vysokou spoľahlivosťou, ktorá je zárukou dlhej a bezporuchovej prevádzky.

Chladenie meniča je zabezpečené bez potreby prívodu okolitého vzduchu. To je možné vďaka samostatnej chladiacej sústave ABB, ktorá používa uzatvorený obeh chladiaceho vzduchu, takže nie je nutný prívod vzduchu z okolitého priestoru meniča. Chladiaca sústava eliminuje riziko vniknutia korozívnych plynov alebo piesku do skrine, znižuje nároky na údržbu a obmedzuje neplánované odstávky.

Dôležité údaje

  • Menič pre vonkajšie použitie v nepriaznivých podmienkach
  • Stupeň krytia IP55 v štandardnej verzii a IP56 / NEMA 4 na vyžiadanie
  • Prevádzka pri teplotách do 55 °C (131 °F)
  • Priama regulácia momentu (DTC) v štandardnej verzii
  • Moduly meničov s nízkym obsahom harmonických
  • Samostatná oddelená chladiaca sústava
  • Jednoduchá preprava a pripojenie k napájaciemu zdroju a motoru
  • Prispôsobiteľné riadiace programy

Hľadáte informácie o technickej podpore alebo nákupe?

Odkazy a súbory na stiahnutie

Loading documents
Select region / language