Stabil produktivitet

Ένας ρυθμιστής στροφών ACS880 ABB για ηλεκτροκινητήρες

Våra ACS880 industrifrekvensomriktare uppfyller exakta krav på drift med variabelt varvtal för elmotordrivna tillämpningar som kräver tillförlitlighet och skalbarhet. Täck alla dina behov med våra frekvensomriktare avsedda att tillgodose och förbättra din verksamhet. Vi skapar möjligheter med vår kraftfulla omriktarfamilj som tillgodoser dina processtyrningsbehov oavsett bransch. Här ingår våra ACS880 industrifrekvensomriktare, vårt referensmått för stabil produktivitet, med lokal support med global omfattning.


Höjdpunkter

  • Anpassningsbara produktserier för just dina behov
  • Konstruktion med lång livslängd som klarar frekvent användning och krävande miljöer
  • Enastående styrning för alla lågspänningsmotorer med direkt momentreglering (DTC)
  • Integrerade säkerhetsfunktioner och flexibel anslutning
  • Effektområde upp till 5600 kW, och spänning upp till 690 V
  • Omfattande service före och efter försäljning under produktens hela livscykel

Läs mer

Erbjudande

Select region / language