ACQ580 - su ve atık su için sürücüler

Pompa çözümlerinizde enerji açısından verimli su ve atık su akışı sağlayın

Su ve atık su için tam uyumlu ACQ580 sürücüler, zahmetsiz enerji verimliliği sağlarken pompa prosesinizi ve motor kontrolünüzü kolaylaştırır. Bu sağlam ve kompakt duvara monte, sürücü modülü ve kabin tipi sürücü, sensörsüz akış hesaplama, çoklu pompa kontrolü, seviye kontrolü, yumuşak boru doldurma, kuru çalıştırma koruması, hızlı rampalar ve pompanın pervanesini temiz tutmak için bir çözüm gibi yerleşik pompa uygulama işlevlerine sahiptir. Kullanılabilirlik, sezgisel Hand-Off-Auto kontrol paneli ve PC aracı Drive composer ile geliştirilmiştir. Dahili enerji hesaplayıcısı, sürücünün kullanımıyla elde edilen enerji tasarrufunu görselleştirir. Sürücü, bir IE4 senkron relüktans motoru da dahil olmak üzere neredeyse her tür motoru kontrol eder. Bağlanabilirlik, çok çeşitli fieldbus protokolleri tarafından desteklenir. Sürücü ayrıca, su arıtma ve operasyon sırasında kararlı ve sorunsuz bir güç şebekesi sağlayan ultra düşük harmonikli bir çeşit de sunar.

  • 0.75 - 500 kW, 380 - 480 V
  • IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 ve IP55 muhafaza sınıfları duvarlara, kabinlere ve ayaklı sürücü modülleri olarak kuruluma izin verir
  • Yerleşik enerji tasarrufu hesaplayıcısı ve pompa işlevleri, pompanın optimum çalışmasını sağlar
  • IE4 senkron; relüktans, asenkron endüksiyon ve daimi mıknatıs motorlarını destekler
  • Çok çeşitli su ve atık su kontrol sistemlerine bağlanabili
  • Yerel ortaklarımız geniş hizmet ve destek sağlar

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

Sayfayı paylaş

Öne Çıkanlar

Çözümlerimiz

ACQ580 hakkında daha fazla bilgi edinin


ACQ580 satış ve mühendislik bilgileri


Servisler, eğitim ve ilgili ürünler


Endüstri ve uygulamalar

Water-new_small
Su tesisi optimizasyonu

Su tesisleri ve şebekeleri için çözümler

Loading documents
Select region / language