面向人工升举的变频器和PLC

消耗更少能源,获得更大产量

竞争激烈的石油天然气行业的成功要素是,以低运营和资本开支,取得高产量。但是,降低开支不应以牺牲可靠性为代价。电机驱动的人工升举系统的能耗,占其生命周期成本的很大比例。这意味着,降低系统运行能耗,对于系统的运行成本和生命周期投资有很大影响。

在规划新的人工升举系统或改造现有系统时,您面临的挑战是,购置成本低的系统,但不一定是生命周期成本低的系统。升举系统的正常工作时间,是影响系统效率的重要因素。就部件和人工成本以及产量损失而言,维修的代价很高。变频器可以调节电机的转速和转矩,从而减轻系统磨损。

随着油井油藏逐步枯竭,其特性同样发生变化。这个时候,您可能需要加快水泵的转速,以应对水量的增加。或者,您可能需要降低水泵的转速, 因为油井进入慢速填充期。借助我们的变频器,您可以根据油井的条件变化调节泵的转速。依靠变频器调节电机转速,您无需手动换挡调节泵速,这样现场人员就可以将精力完全放在其他工作上。此外, 您也无需停止水泵,等待油井充满,因为这会降低效率,引起砂石沉淀和堵塞抽油泵。

除完美控制您的人工升举工序外,相比直接启动电机而言,变频器还可以节省大量能源。我们适用于人工升举系统的产品组合包括低压交流传动、中压交流传动、电机和PLC,它们能帮助您从采油获取利润。

效率、可靠性、生产率。所有这些对您的石油生产都至关重要。

产品亮点

  • 泵排量与油井填充匹配
  • 软启停帮助降低设备应力
  • 螺杆泵液面撞击检测
  • 利用转子回旋控制功能,实现PCP/ESP的特殊关机顺序
Oil-and-gas-artificial-lifting-left-column

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents