ACS2000
灵活、可靠:适用于多种应用,技术领先的中压变频器
中压ACS2000变频器是可以很好地适应各行业多种标准应用的工业全能型产品。它能提供各种选项和传动配置,您可以选择完美匹配的方案,以提高生产过程及系统的效率。凭借其多功能性,ACS2000确保完美适应全球各地不同的条件和环境,包括危险区域。凭借ACS2000的简单设计与耐用型控制平台,无论何处您都能确保每一天的可靠运营。
- 成熟的设计且元器件数量少,可确保高可靠性
- 由于采用多电平拓扑结构,所以能很好地兼容标准电机
- 无熔断器设计
- 在整个速度范围内保持恒定的电网功率因数
- 直接转矩控制(DTC)功能
- 灵活电网输入(DFE带集成式变压器或外接变压器,24脉冲,AFE,DTL)
- 简单的集成:三线进—三线出
- 防电弧设计
- 针对特定市场的产品(IEC/NEMA)
- 功率范围250 kW至2.6 MW