Високомощно зареждане

Бързото зареждане стана още по-бързо. Високо напрежение за новото поколение електромобили.

Идват нови модели електромобили с по-големи батерии и по-голям пробег. Нуждите на инфраструктурата растат. Ще бъдат необходими повече бързи зарядни станции с по-големи зарядни мощности. АББ днес има решенията, които ще направят това бъдеще възможно.

Основни предимства:

  • Подходящи за настоящи и бъдещи поколения електрически превозни средства
  • 375 A изходен ток за бързо зареждане при 400V DC
  • Динамична DC технология за споделяне на мощността за ограничаване на разходите
  • Мащабируема инсталация с интегрирана галванична изолация

Основни функции:

  • Поддържа CCS (500 A кабели с водно охлаждане) и CHAdeMO (200 A)
  • Модулна система със зарядни мощности от 175kW до 460kW
  • Интегриран охладител в зарядната станция позволява лесна инсталация и високо ниво на надеждност.
ABB_charging_bmw_Terra_HP_render_392x392

Продукти и изтегляния

Търсене на продукти
Изтегляния
Loading documents
или се свържете с Вашия локален партньор чрез ABB Find
Select region / language