Hochleistungs-Ladestationen

Schnellladestationen sind jetzt noch schneller geworden als zuvor. Hohe Leistung für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation.

Elektrofahrzeuge mit größeren Batterien und längeren Reichweiten stehen in naher Zukunft zur Verfügung. Aus diesem Grund wächst der Bedarf an Ladeinfrastruktur und es werden mehr Schnellladestationen mit höheren Leistungsanforderungen benötigt. ABB hat heute schon Lösungen, die diese Zukunft ermöglichen.


Vorteile
  • Kapazität zum Laden von 400V und 800V Fahrzeugen bei voller Leistung
  • Die einzigartige dynamische DC-Power-Sharing-Technologie gewährleistet die effizienteste Möglichkeit, mehrere leistungsstarke Elektrofahrzeuge zu laden und gleichzeitig die verfügbare Netzverbindung zu optimieren
  • Mit einem Ausgang von 375A kann eine einzelne Ladestation ein 400V-Fahrzeug mit voller Leistung von 150kW kontinuierlich laden

Eigenschaften
  • Unterstützt CCS (500A flüssigkeitsgekühlte Kabel), CHAdeMO (200A) und GB (500A) Ladestandard
  • Geeignet für aktuelle und zukünftige Elektrofahrzeuge
  • Modulares System: 175 - 500kW

 

gen-2_1000x1000

Weitere Informationen



Select region / language