​Soluciones de carga de conectores para autobuses y camiones eléctricos

ABB ofrece un portafolio completo para la carga de vehículos eléctricos pesados como autobuses y camiones con un conector CCS. Debido a su amplio rango de voltaje, el cargador de pared de CC (24 kW) y el Terra 54HV (50 kW) están perfectamente adecuados para cargar autobuses y camiones eléctricos. Para una mayor potencia, los productos con 100 kW y 150 kW, incluida la carga secuencial, están especialmente diseñados para cargar flotas más grandes de vehículos eléctricos de la manera más optimizada.

Principales beneficos:

  • Carga rápida con una amplia gama de niveles de potencia para satisfacer las necesidades de carga que mejor se adapten a su horario de funcionamiento.
  • Permitir un alto tiempo de funcionamiento, gracias a un diseño robusto, diagnóstico remoto y herramientas de gestión.
  • Cargar autobuses de diferentes marcas con el mismo cargador, siguiendo los estándares internacionales y las pruebas exhaustivas de intercepción.  

Principales características:

  • Rango de potencia de 24 kW, 50 kW con un rango de voltaje de 150-920 V DC.
  • Rango de potencia de 100kW, 150kW con rango de voltaje de 150-850VDC.
  • Carga secuencial con hasta 3 salidas con 100 kW y 150 kW por vehículo.
  • Pequeña huella con caja de control de depósito remoto.

 

ABB-Power-cabinet-3-depot-charge-box-pedestal_392x261

Servicios y herramientas

Productos relacionados

Productos y descargas

Buscador de productos
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language